MAX2623

製造中

モノリシック電圧制御オシレータ

モジュールに代わる8ピンµMAXパッケージの完全モノリシック900MHz SiGe VCOおよびバッファ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 完全モノリシック
  • 性能保証
  • オンチップで50Ωに出力マッチング可能
  • 広い周波数選択範囲
    • 855MHz~881MHz (MAX2622)
    • 885MHz~950MHz (MAX2623)
    • 947MHz~998MHz (MAX2624)
  • 単一電源:+2.7V~+3.3V
  • 低電力シャットダウンモード
  • モジュールより小型の8ピンµMAXパッケージ

MAX2622/MAX2623/MAX2624は、内蔵発振器と出力バッファを超小型8ピンµMAX®パッケージに収めた自己制御式の電圧制御発振器(VCO)です。

タンク回路のインダクタおよびバラクタ素子はチップに集積化されているため、使い方がとても簡易になっています。さらに、発振の中心周波数および周波数スパンは出荷時に予め設定されているため、周波数範囲と制御電圧の関係が保証されています。外部同調電圧が発振周波数を制御します。出力信号はアンプ段(50Ωにマッチング可能)によってバッファされます。

MAX2622/MAX2623/MAX2624は+2.7V~+3.3Vの電源電圧で動作し、消費電流はわずか9mAとなっています。シャットダウンモードにおいては、消費電流が0.1µAに低減します。

アプリケーション

  • 866MHz~868MHz欧州ISMバンド(MAX2622)
  • 902MHz~928MHz ISMバンド、±10.7MHz IF (MAX2623)
  • 902MHz~928MHz ISMバンド、45MHz~70MHz IF (MAX2624)
  • DECT 1/2周波数LO (MAX2623)

MAX2623
モノリシック電圧制御オシレータ
MAX2622、MAX2623、MAX2624:標準動作回路
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
発振器 2
MAX2620 製造中 10MHz~1050MHz、集積RFオシレータ、バッファ出力付
MAX2472 製造中 500MHz~2500MHz、VCOバッファアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX2623_EVKIT

MAX2622、MAX2623、MAX2624の評価キット

機能と利点

  • MAX2622/MAX2623/MAX2624の評価が容易
  • 単一電源:+2.7V~+3.3V
  • RF入出力は50Ωにマッチング
  • 全ての重要な周辺部品付

製品詳細

MAX2622/MAX2623/MAX2624の評価キット(EVキット)は、MAX2622/MAX2623/MAX2624 VCOの評価作業を容易にします。補助回路なしでRF性能のテストが可能です。RF試験機器との接続を容易にするために、信号出力にはSMAコネクタが使用されています。

MAX2622 EVキットはMAX2622を使用して実装されており、RF周波数868MHz用に最適化された出力マッチング部品が使用されています。MAX2623 EVキットはMAX2623を使用して実装されており、RF周波数917MHz用に最適化された出力マッチング部品が使用されています。MAX2624 EVキットはMAX2624を使用して実装されており、RF周波数973MHz用に最適化された出力マッチング部品が使用されています。

アプリケーション

  • 866MHz~868MHz欧州ISMバンド(MAX2622)
  • 902MHz~928MHz ISMバンド、±10.7MHz IF (MAX2623)
  • 902MHz~928MHz ISMバンド、45MHz~70MHz IF (MAX2624)
  • DECT 1/2周波数LO (MAX2623)

MAX2624_EVKIT

MAX2622、MAX2623、MAX2624の評価キット

機能と利点

  • MAX2622/MAX2623/MAX2624の評価が容易
  • 単一電源:+2.7V~+3.3V
  • RF入出力は50Ωにマッチング
  • 全ての重要な周辺部品付

製品詳細

MAX2622/MAX2623/MAX2624の評価キット(EVキット)は、MAX2622/MAX2623/MAX2624 VCOの評価作業を容易にします。補助回路なしでRF性能のテストが可能です。RF試験機器との接続を容易にするために、信号出力にはSMAコネクタが使用されています。

MAX2622 EVキットはMAX2622を使用して実装されており、RF周波数868MHz用に最適化された出力マッチング部品が使用されています。MAX2623 EVキットはMAX2623を使用して実装されており、RF周波数917MHz用に最適化された出力マッチング部品が使用されています。MAX2624 EVキットはMAX2624を使用して実装されており、RF周波数973MHz用に最適化された出力マッチング部品が使用されています。

アプリケーション

  • 866MHz~868MHz欧州ISMバンド(MAX2622)
  • 902MHz~928MHz ISMバンド、±10.7MHz IF (MAX2623)
  • 902MHz~928MHz ISMバンド、45MHz~70MHz IF (MAX2624)
  • DECT 1/2周波数LO (MAX2623)

MAX2622EVKIT

MAX2622、MAX2623、MAX2624の評価キット

機能と利点

  • MAX2622/MAX2623/MAX2624の評価が容易
  • 単一電源:+2.7V~+3.3V
  • RF入出力は50Ωにマッチング
  • 全ての重要な周辺部品付

製品詳細

MAX2622/MAX2623/MAX2624の評価キット(EVキット)は、MAX2622/MAX2623/MAX2624 VCOの評価作業を容易にします。補助回路なしでRF性能のテストが可能です。RF試験機器との接続を容易にするために、信号出力にはSMAコネクタが使用されています。

MAX2622 EVキットはMAX2622を使用して実装されており、RF周波数868MHz用に最適化された出力マッチング部品が使用されています。MAX2623 EVキットはMAX2623を使用して実装されており、RF周波数917MHz用に最適化された出力マッチング部品が使用されています。MAX2624 EVキットはMAX2624を使用して実装されており、RF周波数973MHz用に最適化された出力マッチング部品が使用されています。

アプリケーション

  • 866MHz~868MHz欧州ISMバンド(MAX2622)
  • 902MHz~928MHz ISMバンド、±10.7MHz IF (MAX2623)
  • 902MHz~928MHz ISMバンド、45MHz~70MHz IF (MAX2624)
  • DECT 1/2周波数LO (MAX2623)

MAX2623_EVKIT
MAX2622、MAX2623、MAX2624の評価キット
MAX2624_EVKIT
MAX2622、MAX2623、MAX2624の評価キット
MAX2622EVKIT
MAX2622、MAX2623、MAX2624の評価キット

最新のディスカッション

MAX2623に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品