MAX25520
製造中車載2チャンネルTFT LCD電源
クラス最高のソリューションサイズとEMI
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.25
Viewing:
製品情報
- 高集積
- 同期式昇圧は最大10.5V/200mA (MAX25520ATECは+12V)の正の出力を提供
- インバータ出力は最大-10.5V/-200mA (MAX25520ATECは-12V)を提供
- 低EMI
- スイッチング周波数:420kHz/2.1MHz
- スペクトラム拡散
- 全出力のUV診断
- 汎用性
- 完全なシーケンス制御の柔軟性
- 小型TQFNパッケージ
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX25520はデュアル出力パワーICで、最高10.5Vおよび最低-10.5V (MAX25520ATECは±12V)の対称または非対称の正および負の電圧を提供し、入力電圧は2.65V~5.5Vの範囲です。このデバイスは、全機能内蔵の電流モード昇圧コンバータと外部整流器を備えた電流モード・インバータを内蔵しています。このデバイスは、420kHzまたは2.1MHzの2つのスイッチング周波数の1つで動作します。2.1MHzでの動作によって、非常に小型のデュアル出力電源が可能になります。
2つの出力電圧は、個別にプログラムするか、または相互に追従させることが可能です。個別のイネーブル端子によって、出力のパワー・アップとパワー・ダウンに関する完全な柔軟性が実現します。
出力は過電流および低電圧に対して保護されています。
MAX25520は小型TQFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 中央情報ディスプレイ
- インフォテインメントディスプレイ
- 計器クラスタ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 3
ビデオ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX25520ATEA/VY+ | LFCSP | ||
| MAX25520ATEB/V+ | LFCSP | ||
| MAX25520ATEB/V+T | LFCSP | ||
| MAX25520ATEB/VY+ | LFCSP | ||
| MAX25520ATEB/VY+T | LFCSP | ||
| MAX25520ATEC/V+ | LFCSP | ||
| MAX25520ATEC/V+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX25520ATEB/V+ | 製造中 | |
| MAX25520ATEB/V+T | 製造中 | |
| MAX25520ATEB/VY+ | 製造中 | |
| MAX25520ATEB/VY+T | 製造中 | |
| MAX25520ATEC/V+ | 製造中 | |
| MAX25520ATEC/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。