製品概要
機能と利点
- 入力範囲:2.65V~5.5V (MAX25520ATECは4.5V~5.5V)
- トラッキング・モードのデフォルト出力電圧
- 6.8V出力、200mA (昇圧コンバータ)
- -6.8V出力、-200mA (反転レギュレータ)
- オプションの可変出力電圧
- 同期昇圧は最大10.5V/200mA (MAX25520ATECは+12V/200mA)の正の出力を提供
- インバータ出力は最大-10.5V/-200mA (MAX25520ATECは-12V/-200mA)を提供
- 2.1MHzの周波数に合わせた部品(420kHzの周波数を使用するには、ハードウェアの変更が必要)
- スペクトラム拡散
- 全出力のUV診断およびフォルト検出
- 完全なシーケンス制御の柔軟性
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
製品概要
MAX25520の評価用キット(EVキット)は、車載2チャンネルTFT LCD電源のMAX25520の評価に使用する完全実装および試験済み表面実装PCBです。出力レールのAVDDおよびNAVDDは、個別にプログラム可能または特定の構成を使用することによって相互に追従するようにプログラム可能です。個別のイネーブル端子によって、出力のパワー・アップとパワー・ダウンに関する完全な柔軟性が実現します。出力は過電流および低電圧に対して保護されています。このデバイスは、全機能内蔵の電流モード昇圧コンバータと外部整流器を備えた電流モード・インバータを内蔵しています。このEVキットは、420kHzまたは2.1MHzの2つのスイッチング周波数の1つで動作します。2.1MHzでの動作によって、非常に小型のデュアル出力電源が可能になります。
このEVキットは、可変出力電圧およびフォルト保護というデバイスの機能を実証します。
アプリケーション
- 中央情報ディスプレイ
- インフォテインメントディスプレイ
- 計器クラスタ
関連資料
-
MAX25520EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25520 Data Sheet (Rev. 1)2021/04/07PDF607K
-
MAX25520EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M