MAX25512

新規設計に推奨

I2C制御4チャネル低電圧120mA LEDバックライトドライバ、ブーストコンバータ内蔵

業界最高効率の集積型ブーストコンバータLEDドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 起動後は最小3Vのバッテリ入力で動作
    • 広いブーストデューティサイクルによって低入力電圧に対応
  • ブーストまたはSEPIC電流モードDC/DCコントローラ
    • 動作周波数範囲:400kHz~2.2MHz
    • スペクトラム拡散が利用可能
    • 外部クロックへの同期が可能
  • LED電流シンク
    • 出力電流:最大120mA (ストリング当り)
    • 低いOUT_の安定化電圧によって最高の効率を実現
    • 出力の位相シフト(オプション)
  • I2C制御によって柔軟性を強化
  • 調光比:16667:1 (200Hz時)
  • NTC入力によって高温でのLED電流フォールドバックを実現
  • ハイブリッド調光が可能
  • 設定可能な自動フェード機能内蔵
  • I2CおよびFLTB出力を使用する詳細な診断
    • 短絡またはオープンLED
    • サーマルシャットダウン
    • 出力低電圧
  • 小型TQFNパッケージ(4mm × 4mm)
  • AECQ100グレード1
MAX25512
I2C制御4チャネル低電圧120mA LEDバックライトドライバ、ブーストコンバータ内蔵
MAX25512 Simplified Block Diagram MAX25512 Pin Configuration
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
ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX25512EVKIT

MAX25510/MAX25511/MAX25512の評価キット

機能と利点

  • MAX25510、MAX25511、およびMAX25512の堅牢性を実証
  • 広い入力動作範囲:3V~36V (最大40Vのロードダンプ)
  • 中~大型の車載LCD ディスプレイおよびディスプレイバックライトアプリケーション用高輝度(HB) LED (最大4ストリング)に給電
  • 抵抗で設定可能なスイッチング周波数:400kHz~2.2MHz (スペクトラム拡散オプション内蔵)
  • 位相シフト調光オプション
  • サイクル単位の電流制限およびサーマルシャットダウン機能を実証
  • 広い調光比を実証
  • EMIと音響性能の向上およびより高い調光比を実現するバイブリッド調光を実証
  • フェードイン/アウトによるスムーズな輝度遷移を実証
  • サーマルフォールドバック機能を示す設計
  • I2C設定可能(MAX25512のみ)
  • 専用GUI
  • 実証済みPCBおよびサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX25512の評価キット(EVキット)は、車載ディスプレイ用I2Cインタフェース内蔵集積型4チャネル高輝度LEDドライバのMAX25512、およびそのスタンドアロンモードの同等製品、すなわちMAX25510、MAX25511を実証します。このEVキットは3V~36Vの範囲のDC電源電圧で動作し、スイッチング周波数は2.2MHzまたは400kHzのいずれかに設定可能です。このEVキットは、スタンドアロンモードまたはI2Cモードで動作するように設定可能です。スペクトラム拡散モード(SSM)はデフォルトでイネーブルされ電磁干渉(EMI)を向上させますが、レジスタビットの操作(MAX25512)またはSET端子に接続する抵抗の適切な選択(MAX25510およびMAX25511)によってディセーブルすることも可能です。

このEVキットは位相シフトパルス幅変調(PWM)調光を実証します。調光は、DIM PCBパッドに印加するPWM信号を使用して外部的に行うか、またはI2Cを介して所望の調光周波数および個別のデューティサイクルを設定することによって内部的に行うことができます(MAX25512のみ)。ハイブリッド調光機能は、レジスタビットを介してイネーブルしてEMIを低減することが可能です(MAX25512のみ)。このEVキットはLED電流フォールドバックオプションを備え、温度の関数として、負温度係数(NTC)センサー(付属しません)によって、またはアナログ調光を介して機能します。I2C設定可能(MAX25512)または抵抗で設定可能(MAX25510およびMAX25511)な自動フェード機能も利用可能です。

最後に、このEVキットは短絡LED、オープンLED、LEDのグランドへの短絡、ブースト出力のグランドへの短絡/低電圧および過電圧、および過熱障害保護を実証します。2.2MHzまたは400kHz以外のスイッチング周波数で動作させる場合は、ICのデータシートに記載された計算に従って外付け部品を選んでください。

このEVキットはI2Cインタフェースを提供し、MINIQUSB+アダプタボードまたはサードパーティー製I2Cマスターと組み合わせて動作可能です。また、このEVキットはIC (MAX25512のみ)の機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアも備えています。

注:MAX25512のEVキットの回路図および部品表(BOM)では、U2としてMAX25512 (MAX25512ATG/V+)のみを示していますが、MAX25512をMAX25510 (MAX25510ATGA/V+)またはMAX25511 (MAX25511ATGA/V+)に置き換える場合も、その他の差違はありません。

アプリケーション

  • 車載セントラルインフォメーションディスプレイ
  • 車載ヘッドアップディスプレイ
  • 車載計器クラスタ

MAX25512EVKIT
MAX25510/MAX25511/MAX25512の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品