MAX25405
新規設計に推奨IRジェスチャセンサー、レンズ内蔵、車載アプリケーション用
車載低コストIRベースジェスチャセンサー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 車載アプリケーション用の低コストで柔軟なジェスチャ検出ソリューション
- 低電力、低コスト外部CPUによってセンサー出力を処理
- スワイプ、回転、および近接ジェスチャに対応
- 高集積
- レンズ、アパーチャ、およびフィルタ内蔵
- 60ピクセルIRフォトダイオードアレイ
- LEDドライバ内蔵
- シリアルインタフェース:I2C (400kHz)およびSPI (6MHz)
- 120kルクスの環境光の中で動作
- AEC-Q100認定
- 動作温度:-40℃~+85℃
- MSL1
- 超低電力動作
- 1mA (3.3V)
- 小型20ピン、側面濡れ性QFNパッケージ(4mm × 4mm × 1.35mm)
MAX25405はジェスチャおよび近接検出用の低コスト、データ収集システムです。検出距離は、レンズ、アパーチャ、可視光線フィルタ、および6×10フォトディテクタアレイで構成される完全な光システムの内蔵によって向上しています。MAX25405は以下の個別のジェスチャを認識します。
- 手のスワイプジェスチャ(左、右、上、下、ウェーブ)
- エアクリック
- フリック
- 指と手の回転(時計回りおよび反時計回り)
- マルチゾーン近接検出
- リンガー・トゥ・クリック
このディスクリート光源は、MA25405から直接駆動される1つまたはそれ以上のFETによって外部で作られます。光源のPWMデューティサイクルは1/16~16/16に設定可能です。LEDは、サンプルごとに繰り返される設定可能なシーケンスで、1回またはそれ以上パルス点灯されます。
柔軟性を高めるために、MAX25405はI2C (400kHz)とSPI (6MHz)の2種類のシリアル通信プロトコルに対応します。
MAX25405は20ピン、光QFNパッケージ(4mm × 4mm)で提供されます。
アプリケーション
- セントラルインフォメーションディスプレイ制御
- ドア、サンルーフ、およびトランク制御
- 機械式スイッチの代替
- 搭乗者検出
- 後席エンターテインメントシステム
ドキュメント
データシート 1
技術記事 5
ビデオ 2
サードパーティ・ソリューション 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX25405EQP/VY+ | LFCSP | ||
| MAX25405EQP/VY+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX25405に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める