MAX25201

製造中

36V HV同期整流ブーストコントローラ、車載インフォテインメントアプリケーション用

20µAのIQ、マルチフェーズ対応、優れたゲート駆動で車載アプリケーションを実現

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
    • スキップモード時の自己消費電流:20µA
    • FB電圧精度:±1.5%
    • 出力電圧範囲:固定または3.5V~60V可変
  • クランク対応設計を実現
    • 起動後は最小1.8Vで動作
    • 広い入力電源範囲:4.5V~36V
  • EMI低減機能によって広い入力電圧範囲を犠牲にすることなく敏感な無線帯域への干渉を抑制
    • スペクトラム拡散オプション
    • 周波数同期入力
    • 抵抗で設定可能な周波数:200kHz~2.2MHz
  • 高集積および放熱特性を高めたパッケージによって基板スペースとコストを削減
    • 強制連続モードおよびスキップモードを備えた電流モードコントローラ
    • 放熱特性を高めた16ピンTQFN-EPパッケージ
  • 保護機能によってシステムの信頼性を向上
    • 電源の低電圧ロックアウト
    • 過熱および短絡保護
MAX25201
36V HV同期整流ブーストコントローラ、車載インフォテインメントアプリケーション用
MAX25201、MAX25202:簡易ブロックダイアグラム
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX25202EVKIT

MAX25202の評価キット

機能と利点

  • 入力電源範囲:4.5V~36V
  • 初期起動後は入力電圧範囲が最小2Vまで拡張
  • ブースト出力電圧は外付け抵抗を介して4.5V~60Vに調整可能
  • わずかな部品変更でブースト固定出力電圧も利用可能
  • 出力電圧精度:±2%
  • 周波数同期入力
  • イネーブル入力
  • 電圧監視PGOOD出力
  • 主要ノードのジャンパおよびテストポイントによって評価を簡素化
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX25202の評価キット(EVキット)は、400kHz、36VブーストコントローラのMAX25202の評価を簡素化する完全実装および試験済みアプリケーション回路です。実装されているすべての部品は、自動車用温度範囲での動作が保証されています。評価のための各種テストポイントおよびジャンパが用意されています。

標準EVキットにはMAX25202 (24V、400kHz)が実装されていますが、MAX25202のEVキットの部品表に示された最小限の部品の変更で、他のMAX25202のバリエーションの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • クラスターシステム
  • 緊急通話
  • インフォテインメントシステム

MAX25201EVKIT

MAX25200/MAX25201の評価キット

機能と利点

  • 入力電源範囲:4.5V~42V
  • 初期起動後は入力電圧範囲が最小2Vまで拡張
  • ブースト出力電圧は外付け抵抗を介して4.5V~60Vに調整可能
  • わずかな部品変更でブースト固定出力電圧も利用可能
  • 出力電圧精度:±2%
  • 周波数同期入力
  • イネーブル入力
  • 電圧監視PGOOD出力
  • 主要ノードのジャンパおよびテストポイントによって評価を簡素化
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX25201の評価キット(EVキット)は、400kHz、36VブーストコントローラのMAX25201の評価を簡素化する完全実装および試験済みアプリケーション回路です。実装されているすべての部品は、自動車用温度範囲での動作が保証されています。評価のための各種のテストポイントおよびジャンパが用意されています。

標準EVキットにはMAX25201 (24V、400kHz)が実装されていますが、MAX25201のEVキットの部品表で示された最小限の部品変更で、他のMAX25201のバリエーションの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • ADAS
  • ボディ/照明
  • インフォテインメント
  • テレマティクス

MAX25202EVKIT
MAX25202の評価キット
MAX25201EVKIT
MAX25200/MAX25201の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品