MAX22701E
新規設計に推奨超高CMTI絶縁型ゲートドライバ
高CMTIの内蔵絶縁によってSiCゲートドライバの堅牢性を向上
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.85
製品情報
- マッチング伝播遅延
- 最小パルス幅:20ns
- 伝播遅延:35ns (室温)
- デバイス間伝播遅延マッチング:2ns (室温)
- デバイス間伝播遅延マッチング:5ns (-40℃~+125℃の温度範囲)
- 高CMTI:300kV/µs (typ)
- 堅牢なガルバニック絶縁
- 絶縁耐圧(VISO):3kVRMS (ナローSOIC)または5kVRMS (ワイドSOIC) (60秒)
- 連続耐圧(VIOWM):600VRMS (ナローSOIC)または848VRMS (ワイドSOIC)
- サージ耐圧:±5kV (GNDAとVSSB間、1.2/50µsの波形
- 高精度UVLO
- オプションによって広範囲のアプリケーションに対応
- 3つの出力オプション:GNDB、ミラークランプ、または可変UVLO
- 2つの入力構成:イネーブルを備えたシングルエンド(Eバージョン)または差動(Dバージョン)
MAX22700~MAX22702はシングルチャネル絶縁型ゲートドライバのファミリで、300kV/µs (typ)という超高コモンモード過渡耐性(CMTI)を備えています。これらのデバイスは、さまざまなインバータまたはモーター制御アプリケーションでシリコンカーバイド(SiC)または窒化ガリウム(GaN)トランジスタを駆動するように設計され、各種の出力ゲート駆動回路およびB側電源電圧を備えています。これらのデバイスには、ゲートドライバコモン端子GNDB (MAX22700)、ミラークランプ(MAX22701)、および可変低電圧ロックアウトUVLO (MAX22702)の出力オプションを備えたバリエーションがあります。さらに、差動(Dバージョン)またはシングルエンド(Eバージョン)入力のバリエーションが提供されます。全デバイスは、マキシム独自のプロセス技術を使用したデジタルガルバニック絶縁を内蔵しています。MAX22700~MAX22702は、3kVRMS (ナローSOICパッケージ)または5kVRMS (ワイドSOICパッケージ) (60秒)の絶縁耐圧定格を備えています。
全デバイスは20nsの最小パルス幅に対応し、最大パルス幅歪みは2ns (max)です。デバイス間伝播遅延は+25℃の周囲温度で2ns (max)以内にマッチングされ、-40℃~+125℃の動作温度範囲にわたって5ns (max)にマッチングされています。この特長によってパワートランジスタのデッドタイムが削減されるため、全体的効率が向上します。 MAX22700およびMAX22702はローサイドドライバ用に1.25Ω (max)のRDSONを備え、MAX22701はローサイドドライバ用に2.5ΩのRDSONを備えています。全デバイスはハイサイドドライバ用に4.5Ω (max)のRDSONを備えています。各オプションに割り当てられたサフィックスについては、フルデータシートの「Ordering Information (型番)」を参照してください。 MAX22700~MAX22702は、8ピンワイドボディSOICパッケージ(沿面および空間距離:8mm)、またはより小型の8ピンナローボディSOICパッケージ(沿面および空間距離:4mm)のいずれかで提供されます。ナローSOICのパッケージ材料の比較トラッキング指数(CTI)は600 (min)で、クリーページ表のグループIに分類され、ワイドSOICのパッケージ材料のCTIは400 (min)で、クリーページ表のグループIIに分類されます。いずれのデバイスも-40℃~+125℃の周囲温度での動作が保証されています。
デザインソリューション:Choose a High CMTI Gate Driver That Cuts Your SiC Switch Dead-Time ›
アプリケーション
- インバータ用絶縁型ゲートドライバ
- モータードライブ
- UPSおよびPVインバータ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 1
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX22701EASA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
| MAX22701EASA+T | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
| MAX22701EAWA+ | 8-SOIC_W-300_MIL | ||
| MAX22701EAWA+T | 8-SOIC_W-300_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX22701D
IBISモデル 2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。