MAX2114
DBSダイレクトダウンコンバータ
製品情報
- DBSダイレクトダウンコンバージョン用完全低コストソリューション
- 高水準の集積により部品点数を最小限に削減
- 1Mbaud~45Mbaud動作
- 選択可能なLOバッファ
- +5Vの単一電源動作
- 入力周波数範囲:925MHz~2175MHz
- 内蔵直交ジェネレータ、デュアルモジュラスプレスケーラ(/32、/33)
- 内蔵水晶発振アンプ
- 利得制御チャージポンプ付PLL位相検出器
- 入力レベル:-25dBm~-68dBm (1キャリア当たり)
- 利得制御範囲:50dB以上
- 雑音指数 = 10.6dB、IIP3 = +10.7dBm (1550MHz時)
- 自動ベースバンドオフセット補正
低コスト、ダイレクトコンバージョンチューナのMAX2114は、ディジタルダイレクト放送衛星(DBS)テレビセットトップボックス用に設計されています。そのダイレクトコンバージョンアーキテクチャにより、IFベースアーキテクチャのデバイスに比べて、システムコストが低減します。MAX2114は、広帯域I/QダウンコンバータによりL帯域信号をベースバンドに直接同調させます。動作周波数範囲は、925MHz~2175MHzです。
MAX2114は、利得制御付ローノイズアンプ(LNA)、I/Qダウンコンバータミキサ、利得/周波数制御付ローパスフィルタ、90°直交ネットワーク付局部発振器(LO)バッファ、および周波数制御用チャージポンプベース位相ロックループ(PLL)などを備えています。また、MAX2114はLOを内蔵しているので、動作に必要なのは外付けバラクタ同調LCタンクのみです。LOの出力は内蔵直交ジェネレータを駆動し、外付け回路を駆動するバッファアンプを備えています。MAX2114は、放熱用パドル(EP)付44ピンQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- ブロードバンドシステム
- 携帯電話基地局
- 欧州DVB準拠システム
- LMDS
- マイクロ波リンク
- プロ用レシーバ
- U.S. DSSセットトップボックス
- VSAT
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX2114に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める