MAX204
製造中0.1µFコンデンサ外付け、+5V、RS-232トランシーバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.55
        Viewing:
        
    
    製品情報
- 基板スペースを節約- チャージポンプ回路内蔵- バイポーラ±12V電源が不要
- 単一電源から動作が可能:+5Vまたは9V~+12V
 
- 0.1µFコンデンサ内蔵(MAX203、MAX205)
- 24ピンSSOPパッケージによってSOパッケージに比べて最大40%削減
 
- チャージポンプ回路内蔵
- 電力の節約によってバッテリ動作が延長- 5µWシャットダウンモード(MAX200、MAX205、MAX206、MAX211)
- 2つのアクティブレシーバを備えた75µWリングインジケータ監視(MAX213)
 
MAX200~MAX209、MAX211、およびMAX213は、+5Vの単一電源動作用のチャージポンプ回路を内蔵したRS-232およびV.28トランシーバのファミリです。
これらのドライバは、EIA/TIA-232E仕様に従って負荷された時でも120kbpsを超えるデータレートで±5VのEIA/TIA-232E出力信号レベルを維持します。
MAX211およびMAX213は、28ピンワイドSO (Small-Outline)パッケージおよび28ピンSSOP (Shrink Small-Outline)パッケージ(実装面積はSOのわずか40%)で提供されます。MAX207は、24ピンSOパッケージおよび24ピンSSOPで提供されます。MAX203およびMAX205は、外付け部品を一切使用しないため、回路基板スペースの制限されたアプリケーション用に推奨されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- ハンドヘルド機器
- ポータブル診断機器
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| MAX204CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX204CWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MAX204CWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MAX204EWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | 
これは最新改訂バージョンのデータシートです。