MAX20019
製造中3.2MHz、500mAデュアルステップダウンコンバータ、車載カメラ用
超小型3.2MHzデュアル500mA汎用PMIC、カメラモジュール用
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.57
製品情報
- 小型ソリューションサイズ
- エクスポーズドパッドを備えた10ピンTDFN (2mm × 3mm × 0.75mm)
- 2.2MHzおよび3.2MHz動作によってシステムサイズの小型化が可能
- 外付け部品不要のソフトスタート
- ケーブルの柔軟性
- 500mVのイネーブルヒステリシスによって、低速起動時に長い、低コストケーブルの使用が可能
- EMIソリューション
- オプションのスペクトラム拡散周波数変調
- スイッチングノードのタイトなPCBレイアウトが可能なピン配置
- 自己保護
- 過電圧保護、サーマルシャットダウン、短絡保護
- 車載対応
- Power-over-Coax用の広い入力電圧範囲:3.5V~17V
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定
MAX20019/MAX20020は2.2MHzと3.2MHzのデュアルステップダウンコンバータで、ハイサイドおよびローサイドMOSFETを内蔵しています。高電圧ステップダウンコンバータは、最大17Vの入力電圧で連続動作するように設計されています。出力電圧は出荷時にプリセットされます。バック1は3.3V、3.0V、または2.8Vにプリセットされます。バック2は1.8V、1.5V、1.2V、または1Vにプリセットされます。もう1つのオプションでは、バック1は5Vにプリセットされバック2は3.3Vにプリセットされます。
低電圧バックは固定周波数PWMモード動作を備え、スイッチング周波数は2.2MHzまたは3.2MHzです。高周波動作によって、全セラミックコンデンサ設計および小型外付け部品の使用が可能です。低抵抗チップ内蔵スイッチは、高効率を確保するとともに臨界インダクタンスを最小限に抑えます。MAX20019の500mVのイネーブルヒステリシスによって、たとえ低速起動状態でも長い、低コスト同軸ケーブルの使用が可能です。MAX20020のバック1はVSUPが5.5V以上になった後で動作を開始し、バック1はEN入力によって駆動されます。
保護機能には、過電圧(OV)保護、サイクル単位の電流制限、および自動復帰を備えたサーマルシャットダウンが含まれます。各バックコンバータは互いに180°逆位相で動作し、入力電流リップルを最小限に抑えます。
デザインソリューション:Provide a Safe Power Path from the Car Battery to Remote Cameras ›
デザインソリューション:How to Miniaturize Your Automotive Remote Camera ›
アプリケーション
- 車載ポイントオブロード
- サラウンドビューカメラ電源
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX20019ATBA/V+ | LFCSP | ||
| MAX20019ATBA/V+T | LFCSP | ||
| MAX20019ATBA/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20019ATBA/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20019ATBB/V+ | LFCSP | ||
| MAX20019ATBB/V+T | LFCSP | ||
| MAX20019ATBC/V+ | LFCSP | ||
| MAX20019ATBC/V+T | LFCSP | ||
| MAX20019ATBD/V+ | LFCSP | ||
| MAX20019ATBD/V+T | LFCSP | ||
| MAX20019ATBG/V+ | LFCSP | ||
| MAX20019ATBG/V+T | LFCSP | ||
| MAX20019ATBI/V+ | LFCSP | ||
| MAX20019ATBI/V+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open ToolSIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX20019に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める