MAX20003
製造中36V、220kHz~2.2MHz、2A/3A全機能内蔵ステップダウンコンバータ、動作電流15µA
低IQ、2A/3A車載同期整流ステップダウンコンバータ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.34
製品情報
- FET内蔵の同期整流DC-DCコンバータ
- 2A (MAX20002)
- 3A (MAX20003)
- スタンバイモード時の自己消費電流:15µA
- 小型ソリューションサイズによってスペースを削減
- 可変周波数:220kHz~2.2MHz
- バック用の設定可能な1V~10V出力または固定5V/3.3Vオプションが利用可能
- 固定内部ソフトスタート:8ms
- 出力精度:固定出力電圧では±2% (5V/3.3V)、外付け抵抗による可変出力(1V~10V)では±1%のFB精度
- PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンスを簡素化
- 車載アプリケーションに最適な保護機能と動作範囲
- 動作VIN範囲:3.5V~36V
- ロードダンプ保護:42V
- 低ドロップアウトの99%デューティサイクル動作
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定
- 高速かつ高精度の過電圧保護によって車載過渡からの高速回復を実現(MAX20002C/EおよびMAX20003C/E)
MAX20002/MAX20003は、ハイサイドおよびローサイドMOSFETを内蔵する、小型、同期整流バックコンバータです。各デバイスは、3.5V~36Vの入力電圧で最大2A/3Aを供給するように設計され、無負荷時の自己消費電流はわずか15µAです。PGOOD信号を観察することによって電圧の品質を監視することができます。これらのデバイスは、98%デューティサイクルで動作させるドロップアウト状態での動作が可能なため、車載アプリケーションに最適です。
これらのデバイスは、5V/3.3Vの固定出力電圧を提供するとともに、1V~10Vの範囲で出力電圧を設定する機能を備えています。周波数は、FOSC端子とグランド間の抵抗を使用して、220kHz~2.2MHzの範囲で設定することができます。これらのデバイスは、強制固定周波数モードと、15µAという超低自己消費電流のスキップモードを提供します。これらのデバイスは、スペクトラム拡散をオン/オフする設定可能な端子を備え、EMC管理の向上によってさらにシステム設計に役立ちます。
MAX20002/MAX20003は、エクスポーズドパッドを備えた小型20ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供され、使用する外付け部品はごくわずかです。
アプリケーション
- DC分散電源システム
- ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
- 自動車のポイントオブロードアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX20003ATPA/V+ | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20003ATPA/V+T | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20003ATPB/V+ | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20003ATPB/V+T | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20003CATPA/V+ | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20003CATPA/V+T | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20003CATPB/V+ | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20003CATPB/V+T | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20003CATPC/V+ | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20003CATPC/V+T | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20003CATPD/V+ | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20003CATPD/V+T | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20003EATPB/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20003EATPB/VY+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 4, 2020 - 1852 WAFER FAB |
||
| MAX20003ATPA/V+ | 製造中 | |
| MAX20003ATPA/V+T | 製造中 | |
| MAX20003ATPB/V+ | 製造中 | |
| MAX20003ATPB/V+T | 製造中 | |
|
2 6, 2015 - 1501 DESIGN |
||
| MAX20003ATPA/V+ | 製造中 | |
| MAX20003ATPA/V+T | 製造中 | |
|
8 21, 2020 - 1852B DESIGN,WAFER FAB |
||
| MAX20003CATPA/V+ | 製造中 | |
| MAX20003CATPA/V+T | 製造中 | |
| MAX20003CATPB/V+ | 製造中 | |
| MAX20003CATPB/V+T | 製造中 | |
| MAX20003CATPC/V+ | 製造中 | |
| MAX20003CATPD/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open ToolSIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX20003に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める