MAX20002

製造中

36V、220kHz~2.2MHz、2A/3A全機能内蔵ステップダウンコンバータ、動作電流15µA

低IQ、2A/3A車載同期整流ステップダウンコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • FET内蔵の同期整流DC-DCコンバータ
    • 2A (MAX20002)
    • 3A (MAX20003)
    • スタンバイモード時の自己消費電流:15µA
  • 小型ソリューションサイズによってスペースを削減
    • 可変周波数:220kHz~2.2MHz
    • バック用の設定可能な1V~10V出力または固定5V/3.3Vオプションが利用可能
    • 固定内部ソフトスタート:8ms
    • 出力精度:固定出力電圧では±2% (5V/3.3V)、外付け抵抗による可変出力(1V~10V)では±1%のFB精度
  • PGOOD出力および高電圧EN入力によって電源シーケンスを簡素化
  • 車載アプリケーションに最適な保護機能と動作範囲
    • 動作VIN範囲:3.5V~36V
    • ロードダンプ保護:42V
    • 低ドロップアウトの99%デューティサイクル動作
    • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
    • AEC-Q100認定
    • 高速かつ高精度の過電圧保護によって車載過渡からの高速回復を実現(MAX20002C/EおよびMAX20003C/E)
MAX20002
36V、220kHz~2.2MHz、2A/3A全機能内蔵ステップダウンコンバータ、動作電流15µA
MAX20002、MAX20003:標準アプリケーション回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
MAX16936 製造中 36V、220kHz~2.2MHzステップダウンコンバータ、自己消費電流28µA
MAX16935 製造中 36V、3.5A、2.2MHzステップダウンコンバータ、自己消費電流28µA
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX20003EVKIT

MAX20002およびMAX20003の評価キット

機能と利点

  • 広い入力電源範囲:3.5V~36V
  • 強制PWMまたはスキップモード動作
  • 設定可能なスイッチング周波数
  • パワーグッド出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20003の評価キット(EVキット)は、低動作電流を備えた高電圧、電流モードステップダウンコンバータのMAX20002およびMAX20003を実証します。このEVキットは広い3.5V~36Vの入力範囲で動作し、出力は3Aで5Vに設定されています。

このEVキットには、MAX20003ATPA/V+が実装されています。

アプリケーション

  • DC分散電源システム
  • ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
  • 自動車のポイントオブロードアプリケーション

MAX20003EVKIT
MAX20002およびMAX20003の評価キット

最新のディスカッション

MAX20002に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品