MAX1898
MAX1898
製造中シングルセルLi+ (リチウムイオン)バッテリ用、リニアチャージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
MAX1898は、外付けPNPまたはPMOSトランジスタを使う1セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用の完全チャージャです。MAX1898は、高精度の定電流/定電圧充電を行います。バッテリレギュレーション電圧精度は±0.75%で、バッテリの性能とサイクル寿命を最適化します。充電電流はユーザが設定しますが、内部で検出されるため、外付け電流検出抵抗は不要です。また、MAX1898は充電状態、入力電源の有無、および充電電流を監視する出力を備えています。その他の機能として、シャットダウン、オプションの入力電源サイクリングなしの充電サイクルリスタート、選択可能な充電完了安全タイマ、および過放電セル用の低電流プリコンディショニング機能があります。
MAX1898は、可能な限り小型で基本的なアプリケーション回路に最大限の集積度と機能を提供します。外付け部品は、ほとんど必要ありません。
MAX1898は、あらゆるLi+バッテリタイプを安全に充電するために、2つのバージョンが提供されます。バッテリレギュレーション電圧はMAX1898EUB42が4.2Vで、MAX1898EUB41が4.1Vです。両デバイスとも、10ピン超薄型µMAXパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- クレードルチャージャ
- PDA
- 自己充電バッテリパック
- シングルセルLi+ (リチウムイオン)駆動ポータブル機器
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1898EUB41+ | MINI_SO | ||
| MAX1898EUB41+T | MINI_SO | ||
| MAX1898EUB42+ | MINI_SO | ||
| MAX1898EUB42+T | MINI_SO |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。