MAX1848

製造中

白色LEDステップアップコンバータ、SOT23

電流安定化ステップアップコンバータ、均一輝度で白色LEDを駆動

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 定電流レギュレーションによる均一な輝度
  • 高効率:87%
  • LED輝度のアナログまたはロジック制御
  • 内部高電圧MOSFETスイッチによる出力:0.8W
  • 小型、薄型の外付部品
  • 入力範囲:2.6V~5.5V
  • 最大出力:13V、過電圧保護付
  • 低入力リップルに最適化
  • 設定可能なソフトスタート
  • シャットダウン電流:0.3µA
  • パッケージ:小型8ピンTQFN (3mm × 3mm)および8ピンSOT23

MAX1848は、セルラ電話、PDAおよびその他のハンドヘルド機器のバックライトとして使用される白色LEDを一定電流で駆動するステップアップコンバータです。ステップアップコンバータトポロジーは白色LEDの直列接続を可能にするため、LED電流が同じになって均一な輝度を提供します。このコンフィギュレーションでは、バラスト抵抗と、コストの高い出荷時キャリブレーションが不要になります。その他の利点としては、単純さ、低コスト、高効率および高信頼性が挙げられます。

ステップアップPWMコンバータは、高電圧、低RDSONの内部NチャネルMOSFETスイッチを備えているため、効率が向上しバッテリ寿命が延長されます。輝度調整とオン/オフ制御は、単一アナログ電圧のDual Mode™入力により簡単に行えます。また、高速1.2MHz電流モードのPWM制御により、入力コンデンサ、出力コンデンサおよびインダクタの小型化と、入力電源/バッテリのリップルの最小化を実現します。スタートアップ時の突入電流は、設定可能なソフトスタートにより回避されます。

MX1848は省スペースの8ピンTQFNパッケージ(3mm × 3mm)および8ピンSOT23パッケージで提供されています。

アプリケーション

  • 携帯電話/スマートフォン
  • 電子書籍およびサブノートブック
  • PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
  • 白色LEDディスプレイバックライト

MAX1848
白色LEDステップアップコンバータ、SOT23
MAX1848:標準アプリケーション回路
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
LED ドライバ IC 1
MAX1698 製造中 LED用、高効率ステップアップ電流レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1848EVKIT

Evaluation Kit for the MAX1848

機能と利点

  • >87% Efficiency
  • 2.6V to 5.5V Input Voltage Range
  • Analog LED Intensity Control
  • Drives Up to Three Series White LEDs with Uniform Brightness
  • Small, Low-Profile External Components
  • 0.3µA IC Shutdown Current (typ)
  • 1.2MHz Switching Frequency
  • 8-Pin SOT23 Package
  • Fully Assembled and Tested
  • 製品詳細

    The MAX1848 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board that contains a step-up switching-regulator current source powering three series-connected white LEDs. The circuit provides programmable LED current. The EV kit can be powered from a 2.6VDC to 5.5VDC source.

    The MAX1848 features programmable soft-start and LED brightness control. The MAX1848 EV kit demonstrates matching LED brightness with high converter efficiency (87%) to maximize battery life. Operation at 1.2MHz allows the use of tiny surface-mount components.

    Applications

    • Cell Phones
    • Consumer Audio
    • Digital Still Cameras
    • LCD Displays and Panels
    • Palmtops, Handy Terminals
    • Pen Entry Palmtops, PDAs and Organizers
    • Point-of-Sale Terminals

    MAX1848EVKIT
    Evaluation Kit for the MAX1848

    最新のディスカッション

    MAX1848に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品