MAX1836

製造中

24V内部スイッチ付き、100%デューティサイクル、ステップダウンコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 4.5V to 24V Input Voltage Range
  • Preset 3.3V or 5V Output
  • Adjustable Output from 1.25V to VIN
  • Output Currents Up to 125mA (MAX1836) or 250mA (MAX1837)
  • Efficiency Over 90%
  • 12µA Quiescent Current
  • 3µA Shutdown Current
  • 100% Maximum Duty Cycle for Low Dropout
  • Small 6-Pin SOT23 and TDFN Packages
MAX1836
24V内部スイッチ付き、100%デューティサイクル、ステップダウンコンバータ
MAX1836、MAX1837:ファンクションダイアグラム
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
ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

ツールを開く

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX1837EVKIT

MAX1836、MAX1837の評価キット

機能と利点

  • 固定出力電圧:+3.3V
  • 出力電流:250mA
  • 入力電圧範囲:+4.5V~+24.0V
  • 可変出力電圧:+1.25V~+5.5V
  • 低自己消費電流:12µA (typ)
  • 表面実装構造
  • 完全実装済み、試験済み
  • 製品詳細

    MAX1837評価キット(EVキット)は、MAX1837ステップダウンDC-DCコンバータの性能を実証する完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。本EVキットは+4.5V~+24.0Vの入力から+3.3V出力を提供し、最大250mAの負荷電流を供給することが出来ます。本EVキット回路は、MAX1837EUT33 DC-DCコンバータを備えています。このコンバータは出力電圧を+3.3Vに安定化するように設定されていますが、出力電圧は+1.25V~+5.5Vの範囲に再設定することが出来ます。このEVキットは、MAX1836/MAX1837ファミリの他のプリセット電圧を持つ製品の評価にも使うことができます。

    アプリケーション

    • 4mA~20mAループ電源
    • 9Vバッテリシステム
    • バックアップ電源
    • 分散電源システム
    • ハンドヘルド機器
    • 産業用制御電源
    • ノートブックコンピュータ

    MAX1837EVKIT
    MAX1836、MAX1837の評価キット

    最新のディスカッション

    最近表示した製品