MAX1835
製造中逆バッテリ保護付き、高効率ステップアップコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.29
製品情報
- DC-DCコンバータと負荷をバッテリ逆挿入から保護
- 最大効率:90%
- 外付ダイオードやFETが不要
- 内部同期整流器
- 自己消費電流:4µA
- シャットダウン消費電流:1µA以下
- 入力電圧範囲:+1.5V~+5.5V
- ローバッテリカットオフ用の高精度アクティブローSHDNスレッショルド
- シャットダウン中、BATTがOUTに接続されてバックアップ電源を提供(MAX1832/MAX1833)
- /RST出力(MAX1833/MAX1835)
- 出力電圧:固定3.3V/3.0V
- 出力電圧:可変(MAX1832/MAX1834)
- 最大出力電流:150mA
- パッケージ:小型6ピンSOT23
- パッケージ:小型6ピンTDFN (MAX1833ETT30)
MAX1832~MAX1835は、デバイスと負荷をバッテリ逆挿入から保護する完全バッテリ逆挿入保護機能付きの高効率ステップアップコンバータです。これらのデバイスは、同期整流器を内蔵しているため、90%以上の効率を達成すると共に、外付ショットキダイオードが不要になるためにサイズとコストが削減されています。
これらのステップアップコンバータは、入力電圧範囲+1.5V~+5.5Vで動作し、最大150mAの負荷電流を供給します。MAX1833EUT/MAX1835EUT (SOTデバイス)は固定3.3V出力、MAX1833ETT30 (TDFNデバイス)は固定3.0V出力、およびMAX1832/MAX1834は可変出力+2V~+5.5Vとなっています。シャットダウン中、MAX1832/MAX1833はバッテリ入力を電圧出力に接続するため、コンバータがオフの時に入力バッテリをバックアップまたはリアルタイムクロック電源として利用できるようになっています(「選択ガイド」を参照)。
MAX183_EUTデバイスは小型6ピンSOT23パッケージで提供されます。MAX1833ETT30は3mm x 3mmのTDFNパッケージで提供されています。MAX1832EVKITを使用することにより設計サイクルを短縮することが出来ます。
アプリケーション
- バッテリバックアップ
- コードレス電話
- デジタルカメラ
- ハンドヘルド機器
- ローカル3.3V~5V電源
- 医療用診断機器
- ページャ
- PCカード
- 遠隔ワイヤレストランスミッタ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1835EUT+ | SOT_23 | ||
| MAX1835EUT+T | SOT_23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX1835に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める