MAX1822
製造中ハイサイド電源
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.84
Viewing:
製品情報
- 動作電源電圧範囲:+3.5V~+16.5V
- 出力電圧のレギュレーション:VCC + 11V (typ)
- 自己消費電流:150µA (typ)
- パワーレディ出力
MAX1822は、安定化チャージポンプを使用して入力電源電圧より11V大きい安定化出力電圧を生成し、ハイサイドスイッチングおよび制御回路に供給するハイサイド電源です。MAX1822は、通常コスト高、低効率のPチャネルFETおよびPNPトランジスタを必要とする回路において、低抵抗NチャネルMOSFET(FET)の使用を可能にします。ハイサイド出力の場合、+5V等の低電圧スイッチング回路におけるロジックFETも不要となります。
MAX1822は、入力電源範囲+3.5V~+16.5V、標準自己消費電流僅か150µAであるため、高効率が不可欠な広範囲のライン駆動およびバッテリ駆動のスイッチングおよび制御アプリケーションに最適です。更に、ハイサイド電圧が適切なレベルに達したことを示すロジックレベルパワーレディ出力(PR)も備えています。
MAX1822は8ピンSOパッケージで提供されており、3個の安価な外付コンデンサを必要とします。MAX1822は全ピン共MAX622のピンと完全に対応しており、MAX622と置き換えることができます。
アプリケーション
- バッテリマネージメント
- Hスイッチ
- NチャネルFETでのハイサイドパワー制御
- 低ドロップアウト電圧レギュレータ
- ポータブルコンピュータ
- 低電源電圧用パワースイッチング
- ステッパモータドライバ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1822EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX1822ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX1822ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX1822ESA+ | 製造中 | |
| MAX1822ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX1822ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。