MAX1802
製造中止デジタルカメラ用、ステップアップ電源
デジタルカメラ用完全電源ソリューション、2セルLi+ (リチウムイオン)または4セルAAバッテリから5出力を提供
製品情報
- 入力電圧範囲:2.5V~11V
- メインDC-DCコントローラ
- 効率:94%
- 可変出力電圧:+2.7V~+5.5V
- デューティサイクル:100% (max)
- 個別のシャットダウン機能
- コアDC-DCコンバータ
- 効率:94%
- 負荷能力:500mA (max)
- 可変出力電圧:1.25V (min)
- 独立したシャットダウン機能
- 3つの補助DC-DCコントローラ
- 調整可能な最大デューティサイクル
- 個別のシャットダウン機能
- 外付スレーブコントローラ(MAX1801)駆動用の電源、オシレータおよびリファレンス出力
- スイッチング周波数:1MHz (max)
- シャットダウンモード消費電流:3µA
- ソフトスタート内蔵
- 全DC-DCコンバータに対する過負荷保護
- パッケージ:小型32ピンTQFP
MAX1802は、2つの高効率ステップダウンDC-DCコンバータ、および3つの補助ステップアップコントローラを統合した電源です。このデバイスは、3~4個のアルカリまたは2個のリチウムイオン(Li+)電池を使用するディジタル静止およびビデオカメラのアプリケーションに完全電源ソリューションを提供します。
メインステップダウンDC-DCコントローラは2.5V~11Vの入力を受け付け、抵抗により調整可能な2.7V~5.5Vの出力を安定化させます。このコントローラは、同期整流器を使用して最高94%の効率で出力を安定化させます。動作周波数(1MHzまで)は調整が可能であるため、サイズ、コストおよび効率を最適化した設計を実現できます。
コアステップダウンDC-DCコンバータは2.7V~5.5Vの入力を受付け、抵抗により調整できる1.25V~5.5Vの出力を安定化させます。供給電流は500mA、効率は最高94%です。
3つの補助ステップアップコントローラは、ディジタルカメラのCCD、LCDおよびバックライトに電力を供給するために使用できます。MAX1802は拡張可能であり、ステップアップ、シングルエンドの主要インダクタンスコンバータ(SEPIC)およびフライバックコンフィギュレーションをサポートする低コストなMAX1801スレーブDC-DCコントローラに、電源、オシレータ信号およびリファレンスを提供できます。
MAX1802は省スペースの32ピンTQFPパッケージ(ボディ5mm X 5mm)、MAX1801は8ピンSOT23パッケージで提供されています。設計作業をスピードアップするために、これら両デバイスの評価キット(MAX1802EVキット)も用意されています。
アプリケーション
- デジタルスチルカメラ
- デジタルビデオカメラ
- DVDプレーヤー
- ハンドヘルド機器
- インターネットアクセスタブレット
- PDA
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX1802に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める