MAX1763

製造中

1.5A、低ノイズ、1MHz、ステップアップDC-DCコンバータ

高パワー低ノイズ1MHzステップアップDC-DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 効率:最大94%
  • 入力電圧範囲:+0.7V~+5.5V
  • 保証スタートアップ入力電圧:1.1V
  • 出力:最大1.5A
  • 3.3V固定出力または2.5V~5.5V可変出力
  • 1MHz PWM同期整流トポロジー
  • 1µAロジック制御シャットダウン
  • リニアレギュレータまたはローバッテリコンパレータ用アナログゲインブロック
  • 調整可能な電流リミットおよびソフトスタート
  • パッケージ:1.5W TSSOPも提供
MAX1763
1.5A、低ノイズ、1MHz、ステップアップDC-DCコンバータ
MAX1763:標準動作回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
MAX1701 製造中 1~3セル、ハイパワー(1A)、低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ
MAX1703 製造中 1~3セル、ハイパワー(1.5A)、低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1763EVKIT

MAX1763の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:+0.7V~+5.5V
  • 出力電圧
    • 1.1Aで+3.3V固定出力(左側)
    • 1.4Aで+3.3V固定出力(右側)
    • 1Aで+2.8VのLDOリニアレギュレータ出力(右側)
  • 内部NチャネルパワースイッチおよびPチャネル同期整流器
  • シャットダウン電流:1µA
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 外部で同期可能(500kHz~1.2MHz)
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1763の評価キット(EVキット)は、2つの独立したブーストスイッチングレギュレータ回路を含む、完全実装済み、試験済みの表面実装PCBです。第1回路(左側)は16ピンQSOPパッケージに収められたMAX1763を使用しており、+0.7V~VOUTのソースから入力を受け入れて1.1Aの電流を供給する+3.3V出力に構成されています。1セルまたは2セルのアルカリバッテリソースから入力に電力を供給することもできます。

第2回路(右側)は、高電力16ピンTSSOP-EP (エクスポーズドパッド付)パッケージのMAX1763を使用して+3.3V出力に構成されており、1.4Aまでの電流を供給します。この回路は+0.7V~+5.5Vのソースから入力を受け入れるか、あるいは1セルまたは2セルのアルカリ電池で入力に電力供給することもできます。右側には低ドロップアウト(LDO)のリニアレギュレータがあり、+3.3V出力から電力を得て、1Aまでの電流で+2.8Vの電圧を生成します。

MAX1763は、内部NチャネルMOSFETスイッチ、PチャネルMOSFET同期整流器、および効率最大化のためのパルス幅変調(PWM)動作を特長としています。MAX1763のEVキットは、バッテリ寿命を最大にする低自己消費電流と96%までの高効率を実証します。また、1MHzで動作するため、小型の表面実装部品を使用できます。

アプリケーション

  • ケーブルモデム
  • 携帯電話
  • 民生用オーディオ
  • コードレス電話
  • デジタルスチルカメラ
  • 全地球測位システム(GPS)
  • ページャ
  • ペン入力パームトップ
  • POS端末
  • ワイヤレスデータ
  • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)

MAX1763EVKIT
MAX1763の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品