MAX17610

製造中

4.5V~60V、1A電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵

業界最高集積のOCPおよびOVPソリューション、堅牢な逆方向電流ブロック機能内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 堅牢な保護によってシステムのダウンタイムを削減
    • 広い入力電源範囲:+4.5V~+60V
    • TVSなしの入力電源ホットプラグイン耐性:最大35V
    • 負の入力耐性:最大-65V
    • 低RON:260mΩ (typ)
    • 逆方向電流ブロック保護
    • 熱過負荷保護
    • 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
  • 柔軟な設計オプションによって再利用が可能で、再認定の必要が減少
    • 可変OVLOおよびUVLOスレッショルド
    • 設定可能な順方向電流制限:0.1A~0.2A精度±5%、および0.2A~1.0A精度±3% (全温度範囲)
    • 設定可能な過電流フォルト応答:自動再試行、継続的、およびラッチオフモード
    • スムーズな電流遷移
  • 基板スペースを節約し外付けBOM数を削減
    • 12ピンTDFN-EPパッケージ(3mm × 3mm)
    • FET内蔵
MAX17610
4.5V~60V、1A電流リミッタ、OV、UV、および逆方向保護内蔵
MAX17608、MAX17609、MAX17610:標準動作回路
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
保護スイッチ & コントローラ 1
MAX17523 製造中 4.2V~36V、1A電流リミッタ、OV、UV、逆電圧保護内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX17610
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX17609EVKIT

MAX17609の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:4.5V~60V
  • 入力にTVSダイオード、出力端子間にショットキーダイオードを内蔵
  • UVLO、OVLO、3つの電流制限タイプ、および電流制限スレッショルドを評価
  • UVLO設定値:4.5V
  • OVLO設定値:36V
  • ジャンパで設定可能な電流制限(デフォルトで0.1Aを選択)
  • 電流制限モードはデフォルトで自動再試行に設定
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17609の評価キット(EVキット)は、12ピンTDFN-EPパッケージの順方向電流制限内蔵4.5V~60V、1A、OV、UVプロテクタのMAX17609を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、調整可能な過電圧、低電圧、各種の電流制限タイプ、および各種の電流制限スレッショルドを実証するように設定可能です。

アプリケーション

  • 状態監視
  • 工場センサー
  • PLC、ネットワーク制御モジュール、バッテリ動作モジュールなどの産業アプリケーション
  • プロセス計器
  • センサーシステム
  • 計量およびバッチシステム

MAX17610EVKIT

MAX17610の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:4.5V~60V
  • 入力にTVSダイオード、出力端子間にショットキーダイオードを内蔵
  • 3つの電流制限タイプ、および電流制限スレッショルドを評価
  • 内部UVLO設定値:4V
  • ジャンパで設定可能な電流制限(デフォルトで0.1Aを選択)
  • 電流制限モードはデフォルトで自動再試行に設定
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17610の評価キット(EVキット)は、12ピンTDFN-EPパッケージの順方向電流制限内蔵4.5V~60V、1A、逆電圧プロテクタのMAX17610を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、各種の電流制限タイプ、および各種の電流制限スレッショルドを実証するように設定可能です。

アプリケーション

  • 状態監視
  • 工場センサー
  • PLC、ネットワーク制御モジュール、バッテリ動作モジュールなどの産業アプリケーション
  • プロセス計器
  • センサーシステム
  • 計量およびバッチシステム

MAX17608EVKIT

MAX17608の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:4.5V~60V
  • 入力にTVSダイオード、出力端子間にショットキーダイオードを内蔵
  • UVLO、OVLO、3つの電流制限タイプ、および電流制限スレッショルドを評価
  • UVLO設定値:4.5V
  • OVLO設定値:36V
  • ジャンパで設定可能な電流制限(デフォルトで0.1Aを選択)
  • 電流制限モードはデフォルトで自動再試行に設定
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17608の評価キット(EVキット)は、12ピンTDFN-EPパッケージの順方向/逆方向電流制限内蔵4.5V~60V、1A、OV、UV、逆電圧プロテクタのMAX17608を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、調整可能な過電圧、低電圧、各種の電流制限タイプ、および各種の電流制限スレッショルドを実証するように設定可能です。

アプリケーション

  • 状態監視
  • 工場センサー
  • PLC、ネットワーク制御モジュール、バッテリ動作モジュールなどの産業アプリケーション
  • プロセス計器
  • センサーシステム
  • 計量およびバッチシステム

MAX17609EVKIT
MAX17609の評価キット
MAX17610EVKIT
MAX17610の評価キット
MAX17608EVKIT
MAX17608の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品