MAX1760
製造中0.8A、低ノイズ、1MHz、ステップアップDC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.85
製品情報
- 効率:最大94%
- 入力範囲:0.7V~5.5V
- 出力:最大800mA
- 出力:固定3.3V (または可変2.5V~5.5V)
- PWM同期整流トポロジー
- 低ノイズ一定周波数動作(1MHz)
- 0.1µAロジック制御シャットダウン
- 同期可能なスイッチング周波数
- 可変電流リミット
- 可変ソフトスタート
- パッケージ:10ピンµMAX
- パッケージ:10ピンTDFN (3mm x 3mm)
MAX1760/MAX1760Hは、高効率、低ノイズのステップアップDC-DCコンバータで、バッテリ駆動ワイヤレスアプリケーションに適しています。これらのデバイスは、自己消費電流が100µAと低く、1MHzの高い動作周波数で動作します。外付部品が小さく、小型10ピンTDFNおよびµMAX®パッケージを使用しているため、小型ハンドヘルドアプリケーションに最適です。MAX1760はロジックローのアクティブローONシグナルで起動するのに対して、MAX1760HはロジックハイのON入力で起動します。
これらのデバイスは、同期整流パルス幅変調(PWM)ブーストトポロジを使用することにより、1~3セルのアルカリまたはNiCd/NiMH、1セルのリチウムイオン(Li+)電池等の広範囲の入力ソースから2.5V~5.5V出力を発生します。マキシム独自のIdle Mode™回路は、軽負荷時の効率を大幅に改善し、負荷電流が大きくなると固定周波数PWM動作にスムーズに移行します。
MAX1760/MAX1760Hは、全ての負荷電流において一定周波数動作を必要とするアプリケーション用に、低ノイズ強制PWMモードを提供しています。また、PWM動作は、敏感な通信機器の周波数帯域を保護するために、外部クロックに同期させることができます。更に、アナログソフトスタートおよび可変電流リミットにより、効率、外付部品サイズおよび出力電圧リップルを最適化することができます。
アプリケーション
- デジタルコードレス電話
- ハンドヘルド機器
- パームトップコンピュータ
- PCS電話
- パーソナルコミュニケータ
- 2-Wayページャ
- ワイヤレス端末
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1760ETB+ | LFCSP | ||
| MAX1760ETB+T | LFCSP | ||
| MAX1760EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1760EUB+T | MINI_SO | ||
| MAX1760HETB+ | LFCSP | ||
| MAX1760HETB+T | LFCSP | ||
| MAX1760HEUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1760HEUB+T | MINI_SO |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1760に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める