MAX17561
製造中高精度、可変、過電圧および過電流プロテクタ
超高集積OCPおよびOVPソリューション、より堅牢な逆方向電流ブロック機能内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.26
製品情報
- 工業用電力保護が堅牢性を向上
- 広い入力電源範囲:+4.5V~+36V
- 負の入力耐性:最大-36V
- 低RON:100mΩ (typ)
- 逆方向電流フロー制御入力
- 熱過負荷保護
- 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
- 柔軟な設計オプションによって設計が容易
- 可変OVLOおよびUVLOスレッショルド
- 設定可能な順方向電流制限:0.7A~4.2A (精度±15%)
- 2つのイネーブル入力:ENおよび高電圧HVEN
- スペースの削減
- 14ピンTSSOPパッケージ(5mm x 6.5mm)
可変過電圧および過電流保護デバイスのMAX17561/MAX17562/MAX17563は、最大±40Vの正と負の入力障害電圧に対するシステム保護に最適で、100mΩ (typ)の低RONのFETを備えています。
調整可能な過電圧保護範囲は6V~36Vで、調整可能な低電圧保護範囲は4.5V~24Vです。過電圧ロックアウト(OVLO)および低電圧ロックアウト(UVLO)スレッショルドは、オプションの外付け抵抗を使用して設定します。出荷時にプリセットされた内部OVLOスレッショルドは33V (typ)で、プリセットの内部UVLOスレッショルドは19.2V (typ)です。
これらのICは、設定可能な最大4.2Aの電流制限保護も備えています。電流がスレッショルドに達すると、MAX17561は20.7ms (typ)のブランキング時間後にオフになり、リトライ期間の間オフのままになります。MAX17562はブランキング時間後にラッチオフし、MAX17563は連続して電流を制限します。さらに、これらのデバイスは逆方向電流およびサーマルシャットダウン保護を備えています。
これらのICは小型14ピンTSSOP (5mm x 6.5mm)パッケージで提供され、-40℃~+125℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。

MAX17561を使用して過電圧および過電流保護を追加する方法 — パート1 (日本語字幕)

MAX17561を使用して過電圧および過電流保護を追加する方法—パート2
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 民生用エレクトロニクス
- 産業用機器
- 航海機器
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
評価用設計ファイル 1
ビデオ 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17561AUD+ | 14-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
| MAX17561AUD+T | 14-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
| MAX17561AUD+ | 製造中 | |
| MAX17561AUD+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX17561
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。