MAX1749
製造中バイブレータモータドライバ、SOT23
全バッテリ電圧範囲で一定の振動力が可能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.22
Viewing:
製品情報
- 出力:固定1.25Vまたは可変(1.25V~6.5V)
- 低コスト
- サーマル過負荷保護
- 出力電流リミット
- バッテリ逆挿入保護
- 低オフ消費電流:0.1nA
- 低完全負荷消費電流:80µA
MAX1749は入力範囲+2.5V~+6.5Vで動作し、最大120mAの電流を供給します。本デバイスにより、振動力を一定に保つことが可能になります。PMOSパストランジスタを使用しているため、消費電流は負荷にかかわりなく80µAです。
出力電圧は、外部抵抗分圧器によって+1.25V~VINの範囲で調節可能です。ターンオフされると(ON = ロー)、MAX1749の消費電流は1µA (max)に低下してバッテリの消費を最小限に抑えます。その他の特長としては、短絡保護、サーマルシャットダウン保護およびバッテリ逆挿入保護等が挙げられます。MAX1749は、5ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- ページャ・バイブレータモータドライバ
- 携帯電話バイブレーションモータドライバ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1749EUK+ | SOT_23 | ||
| MAX1749EUK+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX1749EUK+ | 製造中 | |
| MAX1749EUK+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX1749EUK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX1749に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める