MAX1742

製造中

1A/2.7A、1MHz、ステップダウンレギュレ―タ、同期整流器および内部スイッチ付

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 出力精度:±1%
  • 効率:95%
  • 内部PMOSおよびNMOSスイッチ
    • オン抵抗:90mΩ (VIN = 4.5V)
    • オン抵抗:110mΩ (VIN = 3V)
  • 出力電圧
    • 2.5V、1.8Vまたは1.5V (ピン選択)
    • 1.1V~VIN (可変)
  • 入力電圧範囲:3V~5.5V
  • 動作消費電流:600µA (max)
  • シャットダウン消費電流:1µA以下
  • 設定可能な一定オフ時間動作
  • スイッチング周波数:1MHz (max)
  • 軽負荷ではIdle Mode動作
  • サーマルシャットダウン
  • 可変ソフトスタートで突入電流を制限
  • 低ドロップアウト動作中はデューティサイクルが100%
  • 出力短絡保護
  • パッケージ:16ピンQSOP
MAX1742
1A/2.7A、1MHz、ステップダウンレギュレ―タ、同期整流器および内部スイッチ付
MAX1742、MAX1842:標準回路図
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
MAX1842EVKIT

MAX1742、MAX1842の評価キット

機能と利点

  • 出力電流:1A (MAX1742)
    出力電流:2.5A (MAX1842)
  • スイッチング周波数:最大1MHz
  • 効率:最大95%
  • 同期整流機能で効率改善
  • 外付ショットキダイオードは不要
  • 出力電圧:
    • +1.1V、+1.5V、+1.8V、または+2.5Vを選択可能
    • +1.1V~VINの範囲で調整可能
  • 入力電圧範囲:+3V~+5.5V
  • ICシャットダウン電流:1µA (typ)以下
  • 表面実装構造
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1742およびMAX1842評価キット(EVキット)は、+3V~+5.5Vの入力ソースから可変+1.8V出力電圧を提供します。MAX1742は1Aまでの出力電流を、MAX1842は2.5Aまでの出力電流を供給します。

MAX1742/MAX1842は1MHzまでの動作を行う同期整流器を内蔵したステップダウンスイッチングレギュレータで、外付部品は最小限に抑えられています。このデバイスは、抵抗で設定可能な固定オフ時間、および優れた負荷およびライン過渡応答を提供する電流モード動作を特長としており、95%までの効率を達成します。

MAX1742/MAX1842のEVキットは、他の出力電圧を評価するために使用することもできます。その場合は、フィードバック抵抗R1およびR2を追加するか、ジャンパを使用して+1.1V、+1.5V、+1.8V、または+2.5Vに設定して下さい。

アプリケーション

  • 5Vまたは3.3Vから低電圧への変換
  • チップセット電源
  • CPU I/Oリング
  • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ

MAX1742EVKIT

MAX1742、MAX1842の評価キット

機能と利点

  • 出力電流:1A (MAX1742)
    出力電流:2.5A (MAX1842)
  • スイッチング周波数:最大1MHz
  • 効率:最大95%
  • 同期整流機能で効率改善
  • 外付ショットキダイオードは不要
  • 出力電圧:
    • +1.1V、+1.5V、+1.8V、または+2.5Vを選択可能
    • +1.1V~VINの範囲で調整可能
  • 入力電圧範囲:+3V~+5.5V
  • ICシャットダウン電流:1µA (typ)以下
  • 表面実装構造
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1742およびMAX1842評価キット(EVキット)は、+3V~+5.5Vの入力ソースから可変+1.8V出力電圧を提供します。MAX1742は1Aまでの出力電流を、MAX1842は2.5Aまでの出力電流を供給します。

MAX1742/MAX1842は1MHzまでの動作を行う同期整流器を内蔵したステップダウンスイッチングレギュレータで、外付部品は最小限に抑えられています。このデバイスは、抵抗で設定可能な固定オフ時間、および優れた負荷およびライン過渡応答を提供する電流モード動作を特長としており、95%までの効率を達成します。

MAX1742/MAX1842のEVキットは、他の出力電圧を評価するために使用することもできます。その場合は、フィードバック抵抗R1およびR2を追加するか、ジャンパを使用して+1.1V、+1.5V、+1.8V、または+2.5Vに設定して下さい。

アプリケーション

  • 5Vまたは3.3Vから低電圧への変換
  • チップセット電源
  • CPU I/Oリング
  • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ

MAX1842EVKIT
MAX1742、MAX1842の評価キット
MAX1742EVKIT
MAX1742、MAX1842の評価キット

最新のディスカッション

MAX1742に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品