MAX1710

高速、ノートブックCPU用、デジタル調整ステップダウンコントローラ

デジタル調整可能なステップダウンコントローラ、わずか4つの出力コンデンサで12Aモバイルプロセッサを駆動

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 超高効率
  • 電流検出抵抗無し(損失のないILIMIT)
  • 負荷ステップ応答が100nsのQuick-PWM
  • 全ラインおよび負荷範囲においてVOUT精度が±1%
  • 4ビット内蔵DAC (MAX1710)
  • 5ビット内蔵DAC (MAX1711/MAX1712)
  • 出力調整範囲:0.925V~2V (MAX1711/MAX1712)
  • バッテリ入力範囲:2V~28V
  • スイッチング周波数:200/300/400/550kHz
  • リモートGNDおよびVOUT検出
  • 過電圧/低電圧保護
  • 1.7msディジタルャtトスタート
  • 大きな同期整流器FETを駆動
  • リファレンス出力:2V ±1%
  • パワーグッドインジケータ
  • パッケージ:小型24ピンQSOP
MAX1710
高速、ノートブックCPU用、デジタル調整ステップダウンコントローラ
MAX1710、MAX1711、MAX1712:標準動作回路
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
MAX1711EVKIT

MAX1711の電圧ポジショニング評価キット

機能と利点

  • 高速、高精度、高効率
  • 高速応答Quick-PWM™構造
  • 入力電圧範囲:7V~24V
  • 出力電圧範囲:1.25V~2V
  • ピーク負荷電流能力:7A (5.5A連続)
  • 効率:93% (VOUT = 2V, VBATT = 7V, ILOAD = 4A)
  • スイッチング周波数:300kHz
  • 電流検出抵抗なし
  • リモートGNDおよびVOUT検出
  • パワーグッド出力
  • パッケージ:24ピンQSOP
  • 薄型部品
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1711の評価キット(EVキット)は、電圧ポジショニング式の大電力、動的可変ノートブックCPUアプリケーション回路を実証します。電圧ポジショニングはCPUの消費電力を低減し、出力容量の条件を緩和します。このDC-DCコンバータは高電圧バッテリやACアダプタをステップダウンして、高精度、低電圧CPUコアVCC電源電圧を生成します。

MAX1711のEVキットは7V~24Vのバッテリ入力範囲からディジタル可変0.925V~2V出力電圧を提供します。連続出力電流12A、ピーク14.1Aを供給し(スイッチング周波数550kHz)、優れたラインおよび負荷過渡応答特性を備えています。MAX1711のEVキットは、制御された時間内に、入力サージ電流を制限しつつ出力電圧遷移を達成するように設計されています。

このEVキットは完全実装および試験済みの回路基板です。

アプリケーション

  • CPUコア用DC-DCコンバータ
  • ドッキングステーション
  • ノートブックコンピュータ
  • シングルステージ(BATTからVCOREの)コンバータ
  • 2段(+5VからVCORE)コンバータ

MAX1711EVKIT
MAX1711の電圧ポジショニング評価キット

最新のディスカッション

MAX1710に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品