MAX16975

製造中

28V、1.2A車載用ステップダウンコンバータ、低動作電流

最大1.2Aを供給する、インフォテイメントソリューションに最適な車載グレードバックコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:3.5V~28V
  • 入力過渡耐性:42V
  • 出力電圧:5V固定または1V~10V可変
  • 1.2Aハイサイドスイッチ内蔵
  • 可変スイッチング周波数:220kHz~1.0MHz
  • 周波数同期入力
  • ブーストダイオード内蔵
  • スキップモード動作電流:45µA
  • シャットダウン電流:10µA以下
  • 調整可能なパワーグッド出力レベルとタイミンク
  • 3.3Vのロジックレベルから42Vまで対応するイネーブル入力
  • 電流制限、サーマルシャットダウン、および過電圧保護
  • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃

MAX16975は、ハイサイドスイッチ内蔵の1.2A、電流モード、ステップダウンコンバータです。このデバイスは3.5V~28Vの入力電圧で動作しながら、無負荷時の自己消費電流はわずか45µAです。スイッチング周波数は外付けの抵抗を使用して220kHz~1.0MHzに調整可能で、外部クロックに同期させることができます。出力電圧は、固定5Vまたは外付け抵抗を使用する可変1V~10Vのいずれかを端子で選択可能です。広い入力電圧範囲を備えているため、車載用および産業用アプリケーションに最適です。
このデバイスは、スキップモードで動作し、軽負荷状態での電流消費量を低減します。リセットスレッショルドが調整可能であるため、仕様上の最小入力電圧までマイクロコントローラを動作させ続けることが可能です。保護機能には、サイクル単位の電流制限、ソフトスタート、過電圧、および自動復帰機能付きのサーマルシャットダウンがあります。また、パワーグッドモニタも備えており、電源シーケンス処理を容易にします。
このデバイスは、16ピンQSOPおよび放熱特性に優れたQSOP-EPパッケージで提供されます。このデバイスは-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 車載用
  • 産業用

MAX16975
28V、1.2A車載用ステップダウンコンバータ、低動作電流
MAX16975:標準アプリケーション回路
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
MAX16975に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品