MAX16936
製造中36V、220kHz~2.2MHzステップダウンコンバータ、自己消費電流28µA
2.5A車載バック、軽負荷時EMI管理用FPWM機能
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.25
製品情報
- 高集積化と高スイッチング周波数によってスペースを節約
- 2.5Aハイサイドスイッチ内蔵
- 低BOM数の電流モード制御アーキテクチャ
- 精度±2%の固定出力電圧(5V/3.3V)、または外付け抵抗による可変(1V~10V)
- 3つの動作モード(スキップモード、強制固定周波数動作、および外部周波数同期)を備えたスイッチング周波数:220kHz~2.2MHz
- 自動LXスルーレート調整によって全動作周波数範囲で最適な効率が可能
- SYNCOUTでの180°逆位相クロック出力によって電力出力増加のためのカスケード電源が可能
- スペクトラム拡散周波数変調によってEMI放射を低減
- 車載用アプリケーションに対応する広い入力電圧範囲
- 入力電圧範囲:3.5V~36V
- イネーブル入力:42Vまで3.3Vロジックレベルに対応
- 広範な車載用アプリケーションに対応する堅牢な性能
- ロードダンプ保護:42V
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- サーマルシャットダウン保護
- AEC-Q100認定
- パワーグッド出力によって電源シーケンスが可能
- 厳密な過電圧保護によってより小さいオーバーシュート電圧を実現(MAX16938)
MAX16936/MAX16938は、ハイサイドおよびローサイドMOSFET内蔵の2.5A電流モードステップダウンコンバータで、効率を向上するために、外付けショットキーダイオードで動作するように設計されています。ローサイドMOSFETによって、軽負荷アプリケーションでの固定周波数強制PWM (FPWM)動作が可能です。これらのデバイスは3.5V~36Vの入力電圧で動作し、無負荷時の自己消費電流はわずか28µAです。スイッチング周波数は、抵抗を使用して220kHz~2.2MHzの範囲に設定可能で、外部クロックに同期させることができます。これらのデバイスの出力電圧は、5V/3.3Vの固定または1V~10Vの範囲で可変可能です。広い入力電圧範囲を備えるとともに、低電圧過渡時に98%デューティサイクルで動作可能であるため、これらのデバイスは車載および産業アプリケーションに最適です。
軽負荷アプリケーションでは、FSYNCロジック入力によって、消費電流を低減するスキップモード、または周波数変動を除去しEMIを最小限に抑える固定周波数FPWMモードのいずれかでデバイスを動作させることができます。固定周波数FPWMモードは、厳しい放射制御が必要なRFトランシーバ用に設計された電源に非常に役立ちます。保護機能には、サイクル単位の電流制限と、自動リカバリを備えたサーマルシャットダウンがあります。追加の機能には、電源シーケンスを容易にするパワーグッドモニタと、複数のデバイスを使用してカスケード電源を作るための、内部発振器に対して180°逆位相のSYNCOUTでのクロック出力があります。
MAX16936/MAX16938は-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作し、16ピンTSSOP-EPパッケージおよび16ピンTQFN-EPパッケージ(5mm × 5mm)で提供されます。
アプリケーション
- DC分散電源システム
- ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
- ポイントオブロードアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16936RATEA/V+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16936RATEA/V+CA | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16936RATEA/V+CU | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16936RATEA/V+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16936SATEA/V+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16936SATEA/V+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16936SATEB/V+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16936SATEB/V+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16936SAUEA/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16936SAUEA/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16936SAUEB/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16936SAUEB/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX16936RATEA/V+ | 製造中 | |
| MAX16936RATEA/V+CA | 製造中 | |
| MAX16936RATEA/V+CU | 製造中 | |
| MAX16936RATEA/V+T | 製造中 | |
| MAX16936SATEA/V+ | 製造中 | |
| MAX16936SATEA/V+T | 製造中 | |
| MAX16936SATEB/V+ | 製造中 | |
| MAX16936SATEB/V+T | 製造中 | |
|
10 20, 2017 - 1662 WAFER FAB |
||
| MAX16936RATEA/V+ | 製造中 | |
| MAX16936RATEA/V+CA | 製造中 | |
| MAX16936RATEA/V+CU | 製造中 | |
| MAX16936RATEA/V+T | 製造中 | |
| MAX16936SATEA/V+ | 製造中 | |
| MAX16936SATEA/V+T | 製造中 | |
| MAX16936SATEB/V+ | 製造中 | |
| MAX16936SATEB/V+T | 製造中 | |
| MAX16936SAUEA/V+ | 製造中 | |
| MAX16936SAUEA/V+T | 製造中 | |
| MAX16936SAUEB/V+ | 製造中 | |
| MAX16936SAUEB/V+T | 製造中 | |
|
1 15, 2015 - 1486 WAFER FAB |
||
| MAX16936RATEA/V+ | 製造中 | |
| MAX16936RATEA/V+CA | 製造中 | |
| MAX16936RATEA/V+T | 製造中 | |
| MAX16936SATEA/V+ | 製造中 | |
| MAX16936SATEA/V+T | 製造中 | |
| MAX16936SATEB/V+ | 製造中 | |
| MAX16936SAUEA/V+ | 製造中 | |
| MAX16936SAUEA/V+T | 製造中 | |
| MAX16936SAUEB/V+ | 製造中 | |
|
2 11, 2025 - 2455B ASSEMBLY |
||
| MAX16936SATEA/V+ | 製造中 | |
| MAX16936SATEA/V+T | 製造中 | |
| MAX16936SAUEA/V+ | 製造中 | |
| MAX16936SAUEA/V+T | 製造中 | |
|
7 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
| MAX16936SAUEB/V+ | 製造中 | |
| MAX16936SAUEB/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open ToolSIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX16936に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める