MAX16930
製造中2MHz、36V、デュアルバック、プリブースト内蔵、自己消費電流20µA
スペース効率の高いクランク対応設計を実現するプリブースト内蔵、業界最高性能、車載デュアルバックコントローラ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.67
製品情報
- 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
- スキップモード自己消費電流:20µA
- 出力電圧精度:±1% (5.0V/3.3V固定、または1V~10Vで調整可能)
- クランク対応設計を実現
- ブートストラップモードで2Vまで動作可能なプリブースト内蔵
- 広い入力電源範囲:3.5V~36V (プリブースト未使用時)
- EMI低減機能によって広い入力電圧範囲を犠牲にすることなく敏感な無線帯域への干渉を抑制
- 50ns (typ)の最小オン時間によってカーバッテリからの3.3V出力(2.2MHz時)用のスキップなしの動作を保証
- 周波数同期入力
- 抵抗設定可能な周波数:200kHz~2.2MHz
- 高集積化と放熱特性を高めたパッケージによって基板スペースとコストを削減
- デュアル、2MHzステップダウンコントローラ
- 180°逆位相動作
- 強制連続モードおよびスキップモードを備えた電流モードコントローラ
- 放熱特性を高めた40ピンTQFN-EPおよび側面濡れ性QFND-EPパッケージ
- 保護機能によってシステム信頼性を向上
- 電源の過電圧および低電圧ロックアウト
- 過熱および短絡保護
MAX16930/MAX16931は、2つの高電圧、同期整流ステップダウンコントローラおよび1つのステップアッププリブーストコントローラを提供します。これらは、プリブーストがアクティブな状態で2V~42Vの入力電圧で動作し、95%デューティサイクルで動作することによってドロップアウト状態で動作可能です。これらのデバイスは、自動車のコールドクランク時やエンジンストップ/スタート状態などの、広い入力電圧範囲で動作する中~高の電力要件を持つアプリケーションを対象としています。
ステップダウンコントローラのMAX16930/MAX16931は、最大2.2MHzの周波数で180°逆位相で動作するため、小型外付け部品の使用が可能で、出力リップルが低減され、AM帯域の干渉がないことが保証されます。スイッチング周波数は抵抗によって調整可能です。FSYNC入力によって、強制固定周波数動作、超低自己消費電流(20µA)のスキップモード、および外部クロックへの同期という3つの周波数モードに設定可能で、性能を最適化することができます。これらのデバイスは、EMI干渉を最小限に抑えるスペクトラム拡散オプションも提供します。
MAX16930/MAX16931は、非同期ステップアップコントローラを内蔵しています。このプリブースト回路は、低入力電圧状態時にオンになります。最低2Vの入力電圧でステップダウンコントローラチャネルに給電するように設計されています。
これらのデバイスは、パワーOKモニタおよび過電圧/低電圧ロックアウトも備えています。保護機能としては、サイクル単位の電流制限とサーマルシャットダウンが含まれます。
これらのデバイスは40ピンTQFN-EPパッケージおよび側面濡れ性QFND-EPパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- DC分散電源システム
- ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
- 車載電源用POLアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16930ATLR/V+ | LFCSP | ||
| MAX16930ATLR/V+T | LFCSP | ||
| MAX16930ATLS/V+ | LFCSP | ||
| MAX16930ATLS/V+T | LFCSP | ||
| MAX16930ATLV/V+ | LFCSP | ||
| MAX16930ATLV/V+T | LFCSP | ||
| MAX16930ATLW/V+ | LFCSP | ||
| MAX16930ATLW/V+T | LFCSP | ||
| MAX16930BAGLS/VY+ | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16930BAGLS/VY+T | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
| MAX16930BATLS/V+ | LFCSP | ||
| MAX16930BATLS/V+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX16930ATLR/V+ | 製造中 | |
| MAX16930ATLR/V+T | 製造中 | |
| MAX16930ATLS/V+ | ||
| MAX16930ATLS/V+T | ||
| MAX16930ATLV/V+T | 製造中 | |
| MAX16930ATLW/V+ | 製造中 | |
| MAX16930ATLW/V+T | 製造中 | |
| MAX16930BATLS/V+ | 製造中 | |
| MAX16930BATLS/V+T | 製造中 | |
|
9 22, 2017 - 1681A WAFER FAB |
||
| MAX16930ATLR/V+ | 製造中 | |
| MAX16930ATLR/V+T | 製造中 | |
| MAX16930ATLS/V+ | ||
| MAX16930ATLS/V+T | ||
| MAX16930ATLV/V+T | 製造中 | |
| MAX16930ATLW/V+ | 製造中 | |
| MAX16930ATLW/V+T | 製造中 | |
| MAX16930BAGLS/VY+ | 製造中 | |
| MAX16930BAGLS/VY+T | 製造中 | |
| MAX16930BATLS/V+ | 製造中 | |
| MAX16930BATLS/V+T | 製造中 | |
|
2 26, 2016 - 1549_CANCELLATION DESIGN |
||
| MAX16930ATLR/V+T | 製造中 | |
| MAX16930ATLS/V+ | ||
| MAX16930ATLS/V+T | ||
| MAX16930ATLV/V+T | 製造中 | |
| MAX16930ATLW/V+ | 製造中 | |
| MAX16930ATLW/V+T | 製造中 | |
|
2 17, 2020 - 1707U2 ASSEMBLY |
||
| MAX16930BAGLS/VY+ | 製造中 | |
| MAX16930BAGLS/VY+T | 製造中 | |
|
2 11, 2025 - 2455B ASSEMBLY |
||
| MAX16930BATLS/V+ | 製造中 | |
| MAX16930BATLS/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open Tool