MAX1692
製造中低ノイズ、5.5V入力、PWMステップダウンレギュレータ
小型スイッチャ、600mAおよびLDOの10倍の高性能を提供
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.82
製品情報
- 入力範囲:+2.7V~+5.5V
- 可変出力:1.25V~VIN
- 保証出力電流:600mA
- 効率:95%
- ショットキダイオード不要
- 自己消費電流:85µA
- ドロップアウト中にデューティサイクル100%
- 750kHz固定周波数PWM動作
- 同期可能スイッチング周波数
- 高精度リファレンス:1.25V (±1.2%)
- パッケージ:小型10ピンµMAX
MAX1692は、低ノイズパルス幅変調(PWM) DC-DCステップダウンコンバータです。このデバイスは、セルラ電話、PDAおよびハンディターミナル等の小型ワイヤレス機器のロジックおよびトランスミッタを駆動します。内部同期整流器を備えている為、効率が高く、外付ショットキダイオードを必要としません。優れたノイズ特性および固定周波数動作により、ポストフィルタリングが容易になっています。MAX1692は、Liイオンバッテリのアプリケーションに最適です。また、+3Vまたは+5V固定入力アプリケーションにも有用です。
このデバイスは4つのモードのうちの1つで動作します。強制PWMモードでは、負荷に関係なく固定周波数で動作します。同期可能PWMモードでは、高調波を最小限に抑えるために外部スイッチング周波数を使用できます。Idle Mode™ (PWM/PFM)では、軽負荷時にPFMパルススキッピングモードに切り換えることによりバッテリ寿命を拡張します。シャットダウンモードでは素子はスタンバイ状態になり、自己消費電流が0.1µA以下に低減します。
MAX1692は600mA以上の電流を供給できます。入力範囲は+2.7V~+5.5Vで、出力電圧は1.25V~VINの範囲で調節可能です。MAX1692は高効率、低ドロップアウト電圧、1.2%精度の1.25Vリファレンスを備えています。本製品は、高さ僅か1.11mmの省スペース10ピンµMAX®パッケージで提供されています。
アプリケーション
- バッテリ動作の機器(1セルLi+ (リチウムイオン)または3セルニッケル水素/ニッカド)
- 携帯電話
- コードレス電話
- CPU I/O電源
- ノートブックチップセット電源
- PDAおよびハンディターミナル
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1692EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1692EUB+T | MINI_SO |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
| MAX1692EUB+ | 製造中 | |
| MAX1692EUB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX1692に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める