MAX16840
製造中MR16およびその他12V AC入力ランプ用、MOSFET内蔵LEDドライバ
MR16 LEDランプをほとんどの電子トランスとコンパチブルにし、フリッカーのない調光を可能にするユニークなソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.47
製品情報
- MR16やその他のSSLアプリケーション用の高コスト効率ソリューション
- 独自の入力電流制御方式によって電子トランスの互換性と調光性を実現
- バック、ブースト、SEPIC、およびバックブースト構成
- アナログ調光
- 最小部品数でコストとスペースを削減
- 0.2Ω (max) 48VスイッチングMOSFET内蔵
- 各種保護機能と広い動作温度範囲によって信頼性を向上
- サーマルフォールドバック保護
- 出力過電圧保護
- 過熱保護内蔵
- 放熱特性に優れた10ピンTDFNパッケージで提供
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX16840は、照明アプリケーション用のLEDドライバICです。このデバイスは、12V ACおよび24V AC入力(MR16など)の電球用の低部品数のLEDドライバの設計に必要なすべての機能を備えています。独自の入力電流制御方式によって、このデバイスを使用したLEDランプは電子トランスとの互換性があり、(電子トランスが存在する)標準的なトレーリングエッジ調光器による調光が可能です。
このICは、バック、ブースト、およびバックブースト構成および機能で使用することができます。0.2Ω (max)、48VスイッチングMOSFETを内蔵しています。
このICは、定周波数平均電流モード制御を使用しています。FB端子の電圧を介して入力電流を検出して、その平均値を安定化させます。入力端子(REFI)によって、入力電流レベルを設定することができます。この端子の電圧が一定のスレッショルドを下回っている場合、入力電流はこの電圧に比例しますが、その電圧がスレッショルドを上回っている場合、入力電流は固定の、あらかじめ定義されたレベルに設定されます。REFIはこのような非直線的な挙動を示すため、NTC抵抗に接続することによって、サーマルフォールドバックを実現するために使用することができます。
また、このICはIN端子に過電圧保護を内蔵しており、LEDストリングがオープンの場合、またはLEDストリングの電圧が高すぎる場合に、内蔵のスイッチングMOSFETを損傷から保護します。
このICは独立したEXT端子を備えており、電子トランスで適切な動作をさせるために、低入力電圧での通電時に電流のキックスタートの存在を保証するために使用することができます。EXTは、外付けのnpnトランジスタを駆動します。INの電圧が5.5VのUVLOスレッショルドを超えた時点で、EXTがグランドにプルダウンされ、外付けのnpnトランジスタがオフになります。
このICは3mm x 3mm、10ピンTDFNパワーパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- MR16およびその他12V AC、またはDC入力LED照明アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16840ATB+ | 10-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX16840ATB+T | 10-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LED ドライバ IC 1 | ||
| MAX16820 | 製造中 | ハイサイド電流検出および5000:1調光付き、2MHz高輝度LEDドライバ |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX16840に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める