MAX16831

新規設計には非推奨

アナログおよびPWM調光制御付き、高電圧、ハイパワーLEDドライバ

設計を簡素化し、広範囲の調光制御を実現し、EMIを最小限に抑える、高集積、ハイパワーLEDドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 広い入力範囲:6V~76V (最低5.5Vまでのコールドスタート可能)
  • 差動LED電流検出アンプ内蔵
  • nチャネルMOSFETを駆動可能なフローティング調光ドライバ
  • LED電流精度:5%
  • 200Hzの内蔵ランプ(傾斜波)は外部PWM調光信号に同期
  • プログラマブルなスイッチング周波数(125kHz~600kHz)および同期
  • 出力過電圧ロードダンプ、LED短絡、温度過昇の保護
  • 107mVの低LED電流検出によって高効率を実現
  • 45µA以下のシャットダウン電流付きイネーブル/シャットダウン入力

MAX16831は、一列LED電流レギュレーション用に2個の外付けnチャネルMOSFETを制御するように設計された電流モード、高輝度LED (HB LED)ドライバです。MAX16831は、広範囲の調光制御で固定周波数HB LEDドライバを実装するのに必要なすべての構成要素を内蔵しています。MAX16831は、ステップダウン(降圧)、ステップアップ(昇圧)、またはステップアップ/ダウン(降圧-昇圧)電流レギュレータとして動作するように設定可能です。

前縁ブランキングを備える電流モード制御によって、制御ループ設計が容易になります。内部スロープ補償は、50%を上回るデューティサイクルでの動作時に電流ループを安定化します。MAX16831は広い入力電圧範囲で動作し、車載の場合のロードダンプイベントに耐えることができます。複数のMAX16831を相互同期化、または外部クロックに同期化させることができます。MAX16831は、LEDストリングと直列に外付けnチャネルMOSFETを備える輝度制御用のフローティング調光ドライバを内蔵しています。

MAX16831を使用するHB LEDドライバは、車載用アプリケーションで90%以上の効率を発揮します。また、MAX16831は、フロントライトアセンブリなどのハイパワーLEDドライバアプリケーションにおいてスイッチングMOSFETを駆動する1.4Aのソースおよび2.5Aのシンクのゲートドライバも内蔵しています。調光制御は最高2kHzの周波数で広い範囲のPWM調光が可能です。最大1000:1の高い調光比が低い調光周波数で実現可能です。

MAX16831はエクスポーズドパッド付きの32ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 車載エクステリア照明:
  •   デイタイムランニングランプ(DRL)
  •   フォグライトおよび適応型フロントライトアセンブリ
  •   ハイビーム/ロービーム/信号ライト
  •   リアコンビネーションライト(RCL)
  • 非常ランプ
  • 産業用および建築用照明
  • ナビゲーションおよび航海ナビゲータ
  • RGB LED光源付きプロジェクタ

MAX16831
アナログおよびPWM調光制御付き、高電圧、ハイパワーLEDドライバ
MAX16831:標準動作回路
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
MAX16831に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品