MAX16812
新規設計には非推奨アナログおよびPWM調光制御付き、高集積高電圧LEDドライバ
広い範囲のリニアまたはPWM HB LEDドライバ調光を簡素化する、フレキシブルな、高電圧スイッチャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.19
製品情報
- 76V、0.2Ω (typ)パワーMOSFET内蔵
- 広い入力範囲:5.5V~76V
- 5%の高精度でLED電流を調整可能
- フローティング差動LED電流検出アンプ
- フローティング調光NチャネルMOSFETドライバ
- PWM LED調光手段
- PWM制御信号
- アナログ制御信号
- チョップされたVIN入力
- ピーク電流モード制御
- 調整可能なスイッチング周波数:125kHz~500kHz
- 調整可能なUVLOおよびソフトスタート
- 出力過電圧保護
- 調光時の5µsのLED電流立上り/立下り時間によってEMIを最小限に抑制
- 過熱および短絡保護
MAX16812は、0.2ΩのパワーMOSFETを備えたピーク電流モードLEDドライバで、単一ストリングの高輝度LED (HB LED)の電流を制御するように設計されています。MAX16812は、バック、ブースト、またはバックブーストなどの多様なコンバータトポロジで使用することができます。MAX16812は、5.5V~76Vの広い電源電圧範囲で動作します。
MAX16812は、広範な輝度調整(100:1)を行う低周波のアナログ/PWM調光制御入力と、抵抗で設定するEMI抑制回路を備え、内部スイッチングMOSFETの立上り/立下り時間を制御します。ハイサイドLED電流検出アンプと調光MOSFETドライバも備えているため、設計が簡素化され、総部品点数が減少します。
MAX16812は、ピーク電流モード制御と調整可能なスロープ補償を使用しており、さらにフレキシブルに設計することができます。このデバイスは、2つの電流レギュレーションループを持っています。1番目のループは、内部スイッチングMOSFETのピーク電流を制御し、2番目の電流レギュレーションループはLED電流を制御します。スイッチング周波数は、125kHz~500kHzに調整することができます。
その他の機能として、調整可能なUVLO、ソフトスタート、外部イネーブル/ディセーブル入力、サーマルシャットダウン、1%精度の1.238Vバッファリファレンス、および発振器を内蔵しています。内蔵の5.2Vリニアレギュレータは、外部デバイスへの給電用として最大20mAを供給します。
MAX16812は、放熱特性に優れた5mm x 5mmの28ピンTQFN-EPパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 建築および産業用照明
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16812ATI+ | LFCSP | ||
| MAX16812ATI+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX16812に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める