MAX1667

製造中

あらゆるバッテリに対応したレベル2のスマートバッテリチャージャ

精度1%、あらゆるバッテリに対応した、スマートバッテリチャージャ、2~4個の直列Li+ (リチウムイオン)セルを容易に充電

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • あらゆるバッテリを充電:Li+、NiCd、NiMH、鉛等
  • SMBus 2線式シリアルインタフェース
  • Duracell/Intelスマートバッテリ規格(Rev. 1.0)に適合
  • 最大バッテリ充電電流:4A、3Aまたは1A
  • 充電電流を5ビットで制御
  • バッテリ電圧:最大18.4V
  • 電圧を11ビットで制御
  • 電圧精度:±1%
  • 最大入力電圧:+28V
  • バッテリサーミスタ・フェイルセーフ保護
  • 効率:95%以上
  • 同期整流器

MAX1667は、任意の種類のバッテリを充電できる電力制御機能を提供します。全ての充電機能がIntel®社のシステムマネジメントバス(SMBus™)インタフェースを通じて制御されています。SMBus 2線式シリアルインタフェースは充電電圧および電流を設定し、温度ステータス情報を提供します。MAX1667は、Duracell®/Intelスマートバッテリ充電器仕様に適合するレベル2充電器として機能します。

MAX1667は、レベル2充電器に必要な機能の外にも、充電器に電源が供給された時またはバッテリが着脱された時に、割込を発生してホストに知らせることができます。専用のステータスビットを使用して、充電器に十分な入力電圧があるか、バッテリへの電圧または電流が安定化されているかをホストからチェックできます。このため、ホストはバッテリに情報要求することなく、リチウムイオン(Li+)バッテリが完全に充電されたかどうかを判断することができます。

MAX1667は、高さ2mmの20ピンSSOPで提供されています。

アプリケーション

  • チャージャ基地局
  • ノートブックコンピュータ
  • PDAおよびその他のハンドヘルド機器
  • 電話

MAX1667
あらゆるバッテリに対応したレベル2のスマートバッテリチャージャ
MAX1667:標準動作回路
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
バッテリ・チャージャIC 2
MAX1647 製造中 あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ
MAX1645 発売前 入力電流制限付き、あらゆるバッテリに対応した、優れたレベル2バッテリチャージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1667EVKIT

Evaluation System for the MAX1667

機能と利点

  • Charges Any Battery Chemistry: Li+, NiCd, NiMH, Lead Acid, etc.
  • SMBus-Compatible 2-Wire Serial Interface
  • 4A, 3A, or 1A (max) Battery Charge Current
  • Up to 18.4V Battery Voltage
  • Up to +28V Input Voltage
  • Easy-to-Use Software Included
  • Proven PC Board Layout
  • Fully Assembled and Tested Surface-Mount Board

製品詳細

The MAX1667 evaluation system (EV system) consists of a MAX1667 evaluation kit (EV kit) and a companion Maxim SMBus™ Interface Board. The MAX1667 EV kit simplifies evaluation of the MAX1667 chemistry-independent Level 2 smart battery charger.

The Maxim SMBus interface board (MAXSMBus) allows an IBM®-Compatible personal computer to use its parallel port to emulate an Intel® system management bus (SMBus) 2-wire interface. Windows® 95/98 software provides a user friendly interface to exercise the MAX1667's features.

Order the MAX1667 EV system for complete IBM PC-based evaluation of the MAX1667. Order the MAX1667 EV kit if you already have an SMBus interface.

Applications

  • Charger Base Stations
  • Notebook Computers
  • PDAs and Other Handheld Devices
  • Phones

MAX1667EVKIT
Evaluation System for the MAX1667

最新のディスカッション

MAX1667に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品