MAX1649
製造中5V/3.3Vまたは可変、高効率、低ドロップアウト、ステップダウンDC-DCコントローラ
高効率ステップダウンコントローラ、4~8セルで動作
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.36
製品情報
- 90%以上の高効率(10mA~1.5A負荷)
- 12.5W以上の出力電力
- ドロップアウト電圧:0.3V (500mA負荷)
- 自己消費電流:100µA Max
- シャットダウン電流:5µA Max
- 最大入力電圧:16V
- 5V (MAX1649)、3.3V (MAX1651)、または可変出力電圧
- 電流制限による制御方式
- 300kHzまでのスイッチング周波数
- デューティサイクル:96.5%
MAX1649/MAX1651は、1mA~2.5Aの広範囲な負荷電流範囲において高効率を実現した、BiCMOSのステップダウンDC-DCスイッチングコントローラです。独自の電流制限によるパルス周波数変調(PFM)制御方式により、パルス幅変調(PWM)での重負荷時における高効率の特長と、100µA (PWMでは2mA~10mA)の低消費電流の特長を兼ね備えています。スイッチのデューティサイクル(96.5%)が高く、また電流検出スレッショルド(110mV)が低いため、ドロップアウト特性が300mVと大変優れています。
スイッチング周波数(~300kHz)が高いため、小型の外付け部品で動作します。
MAX1649/MAX1651は、500mA出力において0.3V以下のドロップアウト電圧を備え、16Vまでの入力電圧を許容できます。出力電圧は、5V (MAX1649)、3.3V (MAX1651)に内部設定されています。また2個の抵抗を用いることで、1.5V~入力電圧までの任意の電圧に設定することもできます。
これらのステップダウンコントローラは、外付けのPチャネルMOSFETを駆動し、12.5W以上の電力を供給できます。もし必要とする電力がより小さい場合には、FETを内蔵し225mAまでの負荷電流が供給可能な、ステップダウンコンバータMAX639/MAX640/MAX653を使用して下さい。
アプリケーション
- 5V~3.3VグリーンPCアプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 高効率ステップダウンレギュレータ
- PDA
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1649CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX1649CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX1649CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX1649ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX1649ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX1649CPA+ | 製造中 | |
| MAX1649CSA+ | 製造中 | |
| MAX1649CSA+T | 製造中 | |
| MAX1649ESA+ | 製造中 | |
| MAX1649ESA+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX1649CSA+ | 製造中 | |
| MAX1649CSA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX1649CSA+T | 製造中 | |
| MAX1649ESA+T | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX1649ESA+ | 製造中 | |
| MAX1649ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1649に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める