MAX1645A

入力電流制限付き、あらゆるバッテリに対応した、優れたレベル2バッテリチャージャ

入力電流リミティングおよび安全タイマ付き、SMBus™制御、あらゆるバッテリに対応したスマートバッテリチャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 入力電流制限
  • 175秒の充電安全タイムアウト
  • 128mAのウェイクアップ充電
  • 任意のバッテリを充電:Li+、NiCd、NiMH、鉛等
  • Intel社SMBus 2線式シリアルインタフェース
  • レベル2スマートバッテリ充電器規格Rev. 1.0に準拠
  • 入力電圧範囲:+8V~+28V
  • バッテリ電圧:18.4V (max)
  • バッテリ電圧を11ビットで設定
  • 出力電圧精度:±0.8% (内部リファレンス)
  • バッテリ充電電流:3A (max)
  • バッテリ充電電流を6ビットで設定
  • 最大99.99%のデューティサイクルにより、低ドロップアウト動作を実現
  • 負荷/ソース切換えドライバ
  • 効率:97%以上

MAX1645は、あらゆるバッテリに対して充電する能力を持った高効率バッテリ充電器です。Intel®社のシステムマネジメントバス(SMBus™)インタフェースを使用することにより、出力充電電圧および電流を制御しています。

MAX1645はリチウムイオン(Li+)電池を充電する時、自動的に電流の制御から電圧の制御へ移行します。また、MAX1645はDCソースから引き出す電流が予め決められた値を超えないようにライン入力電流を制限することもできます。175秒の充電安全タイマにより、MAX1645が充電電圧/電流コマンドを受信しなくなった時の「暴走充電」を防止します。

MAX1645は、99%を超えるデューティサイクルを許容することで最小入出力電圧ドロップを小さくする次世代同期バック制御回路を採用しています。MAX1645は、直列1~4セルのLi+電池を容易に充電可能です。

アプリケーション

  • ノートブックコンピュータ
  • PDAおよびその他のハンドヘルド機器
  • POS端末

MAX1645A
入力電流制限付き、あらゆるバッテリに対応した、優れたレベル2バッテリチャージャ
MAX1645、MAX1645A:標準動作回路
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
バッテリ・チャージャIC 1
MAX1647 製造中 あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1645BEVKIT

MAX1645Bの評価キット/評価システム

機能と利点

  • Charges Any Battery Chemistry: Li+, NiCd, NiMH, Lead Acid, etc.
  • SMBus-Compatible 2-Wire Serial Interface
  • 3A (max) Battery Charge Current
  • Up to 18.4V Battery Voltage
  • Up to +28V Input Voltage
  • Easy-to-Use Software Included
  • Proven PC Board Layout
  • Fully Assembled and Tested Surface-Mount Board

製品詳細

アプリケーション

  • ノートブックコンピュータ
  • PDAおよびその他のハンドヘルド機器
  • POS端末

MAX1645BEVKIT
MAX1645Bの評価キット/評価システム

最新のディスカッション

MAX1645Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品