MAX1644
製造中同期整流器および内部スイッチ付き、2A、低電圧、ステップダウンレギュレータ
同期整流器付き業界最小の2A DC-DC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.31
製品情報
- 出力精度:±1%
- 効率:95%
- 内部PMOSおよびNMOSスイッチ
- オン抵抗:70mΩ (VIN = +4.5V)
- オン抵抗:100mΩ (VIN = +3V)
- 出力電圧:
- +3.3Vまたは+2.5V (ピン選択)
- +1.1V~VIN (可変)
- 入力電圧範囲:+3V~+5.5V
- 動作消費電流:360µA (max)
- シャットダウン電流:1µA以下
- 設定可能な一定オフ時間動作
- スイッチング周波数:350kHz (max)
- 軽負荷ではIdle Mode
- サーマルシャットダウン
- 可変ソフトスタートで突入電流を制限
- 低ドロップアウト動作中はデューティサイクルが100%
- 出力短絡保護
- パッケージ:16ピンSSOP
MAX1644は、PCカード、CPUドータカードおよびデスクトップコンピュータのバス終端基板等のアプリケーションに最適な一定オフ時間PWMステップダウンDC-DCコンバータです。本製品は、高効率を実現し、部品点数を少なくするために内部同期整流を採用しています。外付ショットキダイオードは必要ありません。内部0.10Ω PMOSパワースイッチおよび0.10Ω NMOS同期整流器スイッチが、最大2Aの連続負荷電流を容易に供給することができます。MAX1644は、固定+3.3Vまたは+2.5V出力、あるいは可変出力(+1.1V~VIN)を生成します。効率は95%を達成しています。
MAX1644は、ユニークな電流モード一定オフ時間PWM制御方式を採用しています。この方式は、軽負荷動作で高効率を維持するためのIdle Mode™を含んでいます。設定可能な一定オフ時間構造は、スイッチング周波数を最大350kHzまで設定できるため、効率、出力スイッチングノイズ、部品サイズおよびコストでの最善のバランスを実現できます。本デバイスのその他の特長としては、スタートアップ時のサージ電流を制限する可変ソフトスタート、低ドロップアウト動作のための100%デューティサイクル、入力を出力から切り離して消費電流を1µA以下に低減する低電力シャットダウンモード等が挙げられます。MAX1644は、16ピンSSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- +3.3V、PCカードおよびCardBusアプリケーション
- +5Vから+3.3V/+2.5Vの変換
- CPUドータカード電源
- CPU I/O電源
- デスクトップバス終端基板
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1644EAE+ | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX1644EAE+T | 16-Lead SSOP (6.33mm x 5.38mm x 1.99mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX1644EAE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX1623 | 製造中 | 同期整流器および内部スイッチ付き、3A、低電圧、ステップダウンレギュレータ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1644に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める