MAX16165

新規設計に推奨

高集積、4チャンネル・シーケンサおよび監視回路IC

最も広い電圧範囲のシーケンサ、最小の実装面積、監視回路内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い動作電圧範囲:2.7V~16.0V
  • 最大5つの電圧を監視
  • 最大4つの電圧をシーケンス
  • 逆順または同時のパワーオフ
  • 無制限のデイジーチェーン
  • コンデンサで調整可能なシーケンス処理遅延
  • コンデンサで調整可能なパワーグッド・タイムアウト
  • 抵抗で設定可能な電源オンおよびオフ閾値
  • オープンドレイン(MAX16165)/プッシュプル(MAX16166)出力
  • POK出力によるシステム・マイクロコントローラのリセット
  • 双方向アクティブ・ローFAULT入出力
  • 4 × 5ピンWLPおよび20ピンTQFNパッケージ
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX16165
高集積、4チャンネル・シーケンサおよび監視回路IC
MAX16165、MAX16166:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX16166EVKIT

Evaluation Kit for the MAX16165/MAX16166

機能と利点

  • 2.7V to 16.0V Wide Operating Voltage Range
  • Monitor up to Five Voltages
  • Sequence up to Four Voltages
  • Configurable for MAX16165 and MAX16166
  • EV Kit comes with LED Indicators for System Event
  • Onboard LDO’s are used for Sequencing/Monitoring
  • Proven 4-Layer 1-oz Copper PCB Layout
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX16165/MAX16166 evaluation kit (EV kit) monitors up to five voltages and sequences up to four voltages. The MAX16165 and MAX16166 provide an adjustable delay as each power supply is turned on as well as monitor each power supply voltage.

The MAX16166 EV kit comes with the MAX16166WPH+T installed. This product is RoHS compliant.

Applications

  • FPGA/ASIC Power Supply Sequencing
  • Industrial Sensors and Motor Controls
  • Latch-Up Prevention and Inrush Current Protection in Multi-Supply Systems
  • Networking Equipment
  • Servers and Security Cameras
  • Test Equipment

eval board
MAX16165EVKIT

Evaluation Kit for the MAX16165/MAX16166

機能と利点

  • 2.7V to 16.0V Wide Operating Voltage Range
  • Monitor up to Five Voltages
  • Sequence up to Four Voltages
  • Configurable for MAX16165 and MAX16166
  • EV Kit comes with LED Indicators for System Event
  • Onboard LDO’s are used for Sequencing/Monitoring
  • Proven 4-Layer 1-oz Copper PCB Layout
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX16165/MAX16166 evaluation kit (EV kit) monitors up to five voltages and sequences up to four voltages. The MAX16165 and MAX16166 provide an adjustable delay as each power supply is turned on as well as monitor each power supply voltage.

The MAX16166 EV kit comes with the MAX16166WPH+T installed. This product is RoHS compliant.

Applications

  • FPGA/ASIC Power Supply Sequencing
  • Industrial Sensors and Motor Controls
  • Latch-Up Prevention and Inrush Current Protection in Multi-Supply Systems
  • Networking Equipment
  • Servers and Security Cameras
  • Test Equipment

MAX16166EVKIT
Evaluation Kit for the MAX16165/MAX16166
MAX16165EVKIT, MAX16166EVKIT: Board Photo
MAX16165EVKIT
Evaluation Kit for the MAX16165/MAX16166
MAX16165EVKIT, MAX16166EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品