MAX16136
新規設計に推奨高精度監視回路IC、ウィンドウウォッチドッグおよび過電圧インジケータ内蔵
高精度車載電圧監視回路IC、ウィンドウウォッチドッグ内蔵、小型2x2 TDFN
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.41
製品情報
- 精度:±1%
- ASIL準拠をシステムレベルで実現
- FMEDAの結果はご請求に応じて提供
- スレッショルド範囲:0.5V~5V (20mVステップ)
- 低電圧/過電圧スレッショルド:±4%~±11%
- ラッチ過電圧フォルト出力
- クリアフォルト入力
- 過電圧フォルト遅延:5µs
- ウィンドウウォッチドッグタイムアウト
- 出荷時設定リセットタイムアウト
- オープンドレインリセット出力
- 8ピンTDFN側面濡れ性パッケージ
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
低電圧、±1%精度のウィンドウディテクタ監視回路のMAX16136は、1つのシステム電源電圧およびマイクロプロセッサまたはマイクロコントローラによるコード実行の完全性を監視します。このデバイスは、監視対象の電源レールが出荷時に調整された低電圧/過電圧ウィンドウスレッショルドから外れるとアサートする、アクティブロー、オープンドレインの出力を備えています。リセット出力は、監視対象の電源電圧が低電圧/過電圧ウィンドウスレッショルドの範囲内に入ったあと、設定されたリセットタイムアウト時間の間アサートされたままになります。
MAX16136は、0.5V~5V (約20mVステップ)の出荷時調整された電圧スレッショルドを提供します。±4%~±11%のさまざまな出荷時調整された低電圧/過電圧スレッショルドが利用可能で、各種の電源電圧および許容誤差に対応します。
ウィンドウウォッチドッグタイマ回路は、マイクロプロセッサまたはマイクロコントローラの動作を監視します。通常動作時、マイクロプロセッサまたはマイクロコントローラはウォッチドッグ入力(WDI)を高速ウォッチドッグタイムアウト(tWD_F)および低速ウォッチドッグタイムアウト(tWD_S)内に繰り返しローにトグルする必要があります。マイクロコントローラまたはマイクロプロセッサがWDIをウィンドウタイムアウト時間内にトグルしない場合、監視回路ICはウォッチドッグ出力(アクティブローWDO)をアサートしてシステムが予想どおりにコードを実行していないことを通知します。ウォッチドッグ出力パルスは、マイクロプロセッサまたはマイクロコントローラのリセットに使用するか、またはシステムへの割込みに使用して実行エラーを警告することも可能です。
さらに、MAX16136は過電圧フォルト出力(アクティブローOV)を備え、監視対象のレールが過電圧スレッショルドを超えるとローにラッチします。ラッチした出力は、アクティブローCLRをローに引き下げることによってクリアすることができます。
MAX16136はエクスポーズドパッド付き小型8ピンTDFN側面濡れ性パッケージ(2mm × 2mm)で提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 先進運転支援システム(ADAS)
- 車載用
- マルチ電圧ASIC
- サーバ
- ストレージ機器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1613600/VY+ | LFCSP | ||
| MAX1613600/VY+T | LFCSP | ||
| MAX1613603/VY+ | LFCSP | ||
| MAX1613603/VY+T | LFCSP | ||
| MAX1613604/VY+ | LFCSP | ||
| MAX1613604/VY+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 監視回路 & リセットIC 7 | ||
| MAX16132 | 製造中 | 低電圧、高精度、シングル/デュアル/トリプル/クワッド電圧µP監視回路 |
| MAX6747 | 製造中 | コンデンサ可変リセット/ウォッチドッグタイムアウト遅延内蔵、µPリセット回路 |
| MAX6751 | 製造中 | コンデンサ可変リセット/ウォッチドッグタイムアウト遅延内蔵、µPリセット回路 |
| MAX6753 | 製造中 | コンデンサ可変リセット/ウォッチドッグタイムアウト遅延内蔵、µPリセット回路 |
| MAX6746 | 製造中 | コンデンサ可変リセット/ウォッチドッグタイムアウト遅延内蔵、µPリセット回路 |
| MAX6750 | 製造中 | コンデンサ可変リセット/ウォッチドッグタイムアウト遅延内蔵、µPリセット回路 |
| MAX6752 | 製造中 | コンデンサ可変リセット/ウォッチドッグタイムアウト遅延内蔵、µPリセット回路 |