MAX16050
製造中逆シーケンス機能付き、電圧モニタ/シーケンサ回路
使いやすい、4/5電圧、パワーアップ/パワーダウンシーケンサ/モニタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.97
製品情報
- 最大6つの電圧の監視/最大5つの電圧のシーケンス(MAX16051)
- 端子選択可能なシーケンス順序(MAX16050のみ)
- シャットダウン時の逆シーケンス機能
- 個別出力による過電圧監視
- スレッショルド精度:±1.5%
- 動作電圧範囲:2.7V~16V
- チャージポンプによって外付けnチャネルFETを完全にエンハンス
- コンデンサで調整可能なシーケンスの遅延
- リセットタイムアウトを固定またはコンデンサで調整可能
- 内蔵の85mAプルダウンによって容量性負荷を高速放電
- デイジーチェーン可能で複数デバイスと通信
- 4mm x 4mmの小型28ピンTQFNパッケージ
MAX16050は最大5つの電圧を監視し、最大4つの電圧をシーケンスするのに対し、MAX16051は最大6つの電圧を監視し、最大5つの電圧をシーケンスします。これらのデバイスは、各電源がオンにされると、調整可能な遅延を提供し、入力電圧VCCを含む、各電源電圧を監視します。すべての電圧が最終値に到達して、リセット遅延タイマーが終了すると、パワーオンリセット(アクティブローRESET)出力がアサートを停止し、マイクロコントローラ(µC)は動作可能になります。いずれかの電圧がそのスレッショルドを下回ると、リセット出力がアサートされて、すべての電圧電源がオフになります。MAX16050/MAX16051は、デイジーチェーン接続することによって、システム内のより多くの数の電圧を制御することができます。
パワーダウンイベント時、MAX16050/MAX16051は出力を逆シーケンスにすることができます。この場合、各電圧は、250mVレベルに達するまで順番にオフになり、250mVの時点で、次の電源がオフになります。また、MAX16050/MAX16051は、パワーダウン時にオンになる内部プルダウン回路構成も備えており、大きい出力コンデンサを放電することができます。
MAX16050/MAX16051は、外付けnチャネルMOSFETを駆動するためのプルアップ電圧として使用可能なチャージポンプ電源出力、および監視対象の電圧がその過電圧スレッショルドを超えたタイミングを示す過電圧出力を備えています。また、MAX16050はシーケンス順序を変更するための3つのシーケンス制御入力も提供します。他方、MAX16051は固定のシーケンス順序となっています。
MAX16050/MAX16051は、28ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
デザインソリューション:Avoid Catastrophic Power Failures with Proper Voltage Sequencing and Monitoring ›
アプリケーション
- ネットワーキングシステム
- サーバ
- ストレージシステム
- テレコム機器
- ワークステーション
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16050ETI+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX16050ETI+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX16050ETI+ | 製造中 | |
| MAX16050ETI+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX16050ETI+ | 製造中 | |
| MAX16050ETI+T | 製造中 | |
|
2 8, 2016 - 1609 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| MAX16050ETI+ | 製造中 | |
| MAX16050ETI+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX16050ETI+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。