MAX15301AA02

InTune自動補償デジタルPoLコントローラ、ドライバおよびPMBusテレメトリ内蔵

アナログコントローラに匹敵する過渡および軽負荷効率の性能基準を満たす唯一のデジタル電源IC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • InTune自動補償によって安定性を確保しながらトランジェント性能を最適化
  • 状態空間補償によって出力容量を低減して高速過渡応答を実現
  • 差動リモート電圧検出によって-40℃~+85℃の全温度範囲で±1% VOUT精度が可能
  • PMBusインタフェースによる設定、制御、および監視
  • 電圧ポジショニングをサポート
  • 高出力2A/4A MOSFETドライバ
    • 調整可能な非オーバーラップタイミング
    • 可変ゲート駆動電圧
  • 広い入力範囲:4.5V~14V
  • 自己バイアス用の効率的なBabyBuckレギュレータ内蔵
  • 出力電圧範囲:0.5V~5.25V
  • プリバイアス出力への起動
  • 設定可能なソフトスタートおよびソフトストップ時間
  • 固定周波数動作および柔軟な同期シーケンスおよび障害管理
  • ピンによる設定
    • 出力電圧、SMBusアドレス、スイッチング周波数、電流制限
  • そのままで動作するため迅速なプロトタイプ作成が可能
MAX15301AA02
InTune自動補償デジタルPoLコントローラ、ドライバおよびPMBusテレメトリ内蔵
MAX15301AA02:標準動作回路
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
eval board
MAX15301EVKITHP

MAX15301AA02の評価キット

機能と利点

  • InTune™デジタルPoL (ポイントオブロード)スイッチング電源(SMPS)コントローラ
    • デジタル状態空間制御
    • デュアルエッジ変調パルス幅変調(PWM)
    • スイッチング周波数:300kHz~1MHz
    • 入力電圧範囲:5V~14V (リニアモード使用時)
    • 入力電圧範囲:6.5V~14V (BabyBuckモード使用時)
    • 出力電圧範囲:0.6V~3.3V
    • 出力電流能力:25A
  • ピンストラップまたはPMBusによる設定
  • SMBコネクタによって低ノイズ測定が可能
  • 複数レール評価用のコネクタ
  • PMBusインタフェースによって制御と監視が可能

このEVキットはMAXPOWERTOOL002#を使用する必要があります。MAXPOWERTOOL002#はEVキットに含まれておらず別途購入する必要があります。

製品詳細

MAX15301の評価キット(EVキット)は、デジタルDC-DCコントローラ集積回路(IC)のMAX15301用の実証済みアプリケーション回路設計です。このEVキットによって、さまざまな動作条件に合わせてEVキットを容易に変更しテストすることができます。このEVキットは、必要に応じてスタンドアロンのボードとして使用することができます。しかし、ICの機能を完全に利用するには、マキシムのPowerTool MAXPOWERTOOL002# USB-PMBus™インタフェースドングルでEVキットをPCに接続した後、マキシムのデジタルPowerToolグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアを使ってEVキットの制御と監視を行う必要があります。PowerTool GUIによって、PCでPMBusインタフェースを制御し、EVキットからリアルタイムデータを収集することができます。PowerToolはWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応で、ICの機能を実行するための簡素なインタフェースを提供します。

このEVキットにはMAX15301AA02+CJKが出荷時に実装されていますが、U1を交換することによって、その他のピンコンパチブルのMAX15301xxxx ICの評価にも使用することができます。このEVキットをご注文の際に、無料サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • 基地局機器
  • グラフィックカード
  • パワーモジュール
  • ルータ/スイッチ
  • サーバ
  • ストレージシステム

MAX15301EVKITHP
MAX15301AA02の評価キット
MAX15301EVKITHP Setup

最新のディスカッション

最近表示した製品