MAX15118

製造中

高効率、18A、電流モード同期ステップダウンレギュレータ、スイッチ内蔵

市場最小(2mm x 3.5mm)、MOSFET内蔵、18A、DC-DCソリューション

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 連続出力電流:18A
  • フィードバック精度:±1% (全負荷、ライン、および全温度範囲)
  • 動作電源電圧:2.7V~5.5V
  • 入力低電圧ロックアウト
  • 可変出力範囲:0.6V~0.94 x VIN
  • 設定可能なソフトスタート
  • スイッチング周波数(出荷時調整済み):1MHz
  • 低ESRのセラミック出力コンデンサで安定動作
  • プリバイアス出力への安全な起動
  • 外部リファレンス入力
  • 軽負荷時の効率向上を実現する選択可能なスキップモードオプション
  • シーケンシングを可能にするイネーブル入力/PGOOD出力
  • 精度を向上させるリモートグランド検出
  • 過熱および過電流保護
  • 小型2.10mm x 3.56mm、28ピン、ウェハレベルパッケージ(WLP)
MAX15118
高効率、18A、電流モード同期ステップダウンレギュレータ、スイッチ内蔵
MAX15118:標準動作回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 3
MAX15108 製造中止 高効率、8A、電流モード同期ステップダウンスイッチングレギュレータ
MAX15109 製造中止 高効率、8A、電流モード同期ステップダウンスイッチングレギュレータ、VID制御内蔵
MAX15112 製造中 高効率、12A、電流モード同期ステップダウンレギュレータ、スイッチ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX15118EVKIT

MAX15118の評価キット

機能と利点

  • 入力動作電源:2.7V~5.5V
  • オールセラミックコンデンサ設計
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 出力電圧範囲:
    • 0.6V~(0.94 x VIN) (強制PWM)
    • 0.6V~(0.85 x VIN) (スキップモード)
  • イネーブル入力/パワーグッド出力
  • 選択可能なスキップモード機能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15118の評価キット(EVキット)は、28ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のスイッチ内蔵、高効率18AステップダウンレギュレータのMAX15118を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.7V~5.5Vの入力電源から最大18Aの負荷電流で1.5Vの出力にプリセットされています。このデバイスは1MHzの固定スイッチング周波数を備えており、このEVキットは、オールセラミックコンデンサ設計および高速過渡応答を達成することができます。

アプリケーション

  • 基地局
  • DDRメモリ
  • 分散電源システム
  • ノートブック
  • サーバ

MAX15118EVKIT
MAX15118の評価キット

リファレンス・デザイン

Figure 1. MAXREFDES1020 hardware.
MAXREFDES1020 Circuits from the Lab®

0.68V Power Supply Using MAX15118 as a Current-Mode Step-Down Regulator

機能と利点

  • ±1% Feedback Accuracy Over Load, Line, and Temperature
  • Input Undervoltage Lockout
  • Programmable Soft-Start
  • Adjustable Soft-Start
  • External Reference Input
  • Selectable Skip Mode Option for Improved Efficiency at Light Loads
MAXREFDES1020
0.68V Power Supply Using MAX15118 as a Current-Mode Step-Down Regulator
Figure 1. MAXREFDES1020 hardware.

最新のディスカッション

MAX15118に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品