MAX15022

製造中

デュアルLDOコントローラ内蔵、デュアル、4A/2A、4MHz、ステップダウンDC-DCレギュレータ

4A/2Aを供給する、4MHz、デュアル同期レギュレータ、小型5mm x 5mmパッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • デュアル出力同期バックレギュレータ
  • 4Aおよび2A出力電流用スイッチ内蔵
  • 180°逆位相動作
  • 出力電圧:0.6V~VAVINに調整可能
  • 2つのLDOコントローラ
  • 無損失のサイクルごとの電流検出
  • 外部補償によって最大限のフレキシビリティを実現
  • トラッキングアプリケーション用のデジタルソフトスタートとソフトストップ
  • シーケンスアプリケーション用のプリバイアスされた負荷までデジタルソフトスタート
  • シーケンスまたは同時/レシオメトリックトラッキング
  • 設定可能なスイッチング周波数:500kHz~4MHz
  • サーマルシャットダウンおよびヒカップモード短絡保護
  • シャットダウン電流:30µA
  • 最大デューティサイクル:100%
  • 5mm x 5mmの省スペース28ピンTQFNパッケージ
MAX15022
デュアルLDOコントローラ内蔵、デュアル、4A/2A、4MHz、ステップダウンDC-DCレギュレータ
MAX15022:標準動作回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
MAX15021 製造中 トラッキング/シーケンス機能付き、デュアル、4A/2A、4MHz、ステップダウンDC-DCレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX15022EVKIT

MAX15022の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:4.5V~5.5V
  • レギュレータ出力
    • 3.3V/4A
    • 1.5V/2A
  • スイッチング周波数:2MHz
  • LDO出力
    • 2.5V/最大500mA
    • 1.2V/最大500mA
  • 出力ごとに独立したイネーブル入力
  • 各出力はパワーアップシーケンスに設定可能
  • 各レギュレータ(VOUT1、VOUT2)はパワーアップトラッキングを設定可能
  • サーマルシャットダウン、ヒカップモード短絡保護
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15022の評価キット(EVキット)回路は、2つの高性能PWMスイッチングステップダウンレギュレータと2つの低ドロップアウト(LDO)コントローラを内蔵したMAX15022 ICを検証します。各コントローラとレギュレータは、パワーアップシーケンス動作用の独立したイネーブル制御を備えています。このEVキットは、4.5V~5.5Vの単一DC電源で動作するように設計されています。

各同期整流ステップダウン出力は、3.3V/4Aと1.5V/2Aを供給し、パワーアップシーケンスまたはトラッキング動作に設定することができます。コンバータのスイッチング周波数は、2MHzに設定され、180°逆位相で動作し、入力電圧リップルと総RMS入力リップル電流を低減します。LDO出力はそれぞれ、最大500mA時、2.5Vおよび1.2Vを供給します。各LDOコントローラは、入力電源ソース、またはレギュレータ出力の1つから給電されます。

アプリケーション

  • 車載用マルチメディア
  • マルチ電圧電源
  • ネットワーキング/テレコム
  • Power over Ethernet (PoE) IP電話
  • RFIDリーダカード

MAX15022EVKIT
MAX15022の評価キット

最新のディスカッション

MAX15022に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品