MAX14932
新規設計に推奨4チャネル、1kVRMSおよび2.75kVRMS、デジタルアイソレータ
業界最高速の最も柔軟なデジタルアイソレータによって低電圧(1.8V)デバイスと直接インタフェース
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.39
製品情報
- デジタル信号の堅牢なガルバニック絶縁
- 絶縁耐圧(VISO):2.75kVRMS (60秒) (MAX14930~MAX14932)
- 連続耐圧(VIOWM):443VRMS (MAX14930~MAX14932)
- 繰り返しピーク電圧(VIORM):630VPK (MAX14930~MAX14932)
- IEC 61000-4-5適合サージ耐圧:±10kV
- ほとんどのマイクロコントローラやFPGAと直接インタフェース
- 許容電源:1.71V~5.5V
- 多数のオプションによって広範なアプリケーションに対応
- 3つのデータレート:1Mbps、25Mbps、150Mbps
- 3つのチャネル方向設定
- 2つの出力デフォルト状態:ハイまたはロー
- 3つのパッケージ:4mm、8mmの沿面および空間距離
- 高データレートでの低消費電力
- 1.8V時:
- 2.5mA (typ、チャネル当り、1Mbps時)
- 5.25mA (typ、チャネル当り、100Mbps時)
- 3.3V時:
- 2.6mA (typ、チャネル当り、1Mbps時)
- 7.1mA (typ、チャネル当り、100Mbps時)
- 1.8V時:
MAX14930~MAX14932は、マキシム独自のプロセス技術を採用した4チャネル、2.75kVRMSデジタルアイソレータファミリです。MAX14130~MAX14131は4チャネル1kVRMSデジタルアイソレータで、より小型実装面積のQSOPパッケージに封止されています。5kVRMSの絶縁を必要とするアプリケーションの場合は、MAX14934~MAX14936を参照してください。MAX14930~MAX14932ファミリは、最大+125℃の周囲温度で、異なる電源領域を備えた回路間でデジタル信号を転送します。
MAX14930~MAX14932ファミリは、可能な3つの片方向チャネル設定をすべて提供しており、SPI、RS-232、RS-485、およびデジタル入出力アプリケーションを含む、任意の4チャネル設計に対応することが可能です。I2Cなど、双方向チャネルを必要とするアプリケーションの場合は、MAX14933を参照してください。
DCから最大1Mbps、25Mbps、または150Mbpsのデータレートを備えたデバイスが提供されています。各デバイスはデフォルトハイまたはデフォルトローのいずれかの設定で提供されます。デフォルトは、入力に給電が行われないときに出力持ちの状態です。各オプションに割り当てられたサフィックスについては、フルデータシートの「Product Selector Guide (製品選択ガイド)」および「Ordering Information (型番)」を参照してください。
アイソレータの両側の独立した1.71V~5.5V電源によって、これらのデバイスはレベルトランスレータとしての使用にも最適です。
MAX14930~MAX14932は、ワイドボディ(10.3mm × 7.5mm)とナローボディ(9.9mm × 3.9mm)の両方の16ピンSOICパッケージで提供されます。MAX14130~MAX14131は、16ピンQSOPパッケージ(6mm × 5mm)で提供されます。いずれのデバイスも、-40℃~+125℃の周囲温度での動作が保証されています。
アプリケーション
- バッテリマネージメント
- 産業オートメーション向けフィールドバス通信
- 汎用マルチチャネル絶縁アプリケーション
- 絶縁型SPI、RS-232、RS-485/RS-422
- 医療用システム
ドキュメント
データシート 1
技術記事 4
安全性および規制遵守 1
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14932AASE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14932AASE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14932AAWE+ | SOIC_W | ||
| MAX14932AAWE+T | SOIC_W | ||
| MAX14932BASE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14932BASE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14932BAWE+ | SOIC_W | ||
| MAX14932BAWE+T | SOIC_W | ||
| MAX14932CASE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14932CASE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14932CAWE+ | SOIC_W | ||
| MAX14932CAWE+T | SOIC_W | ||
| MAX14932DASE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14932DASE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14932DAWE+ | SOIC_W | ||
| MAX14932DAWE+T | SOIC_W | ||
| MAX14932EASE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14932EASE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14932EAWE+ | SOIC_W | ||
| MAX14932EAWE+T | SOIC_W | ||
| MAX14932FASE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14932FASE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14932FAWE+ | SOIC_W | ||
| MAX14932FAWE+T | SOIC_W |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX14932AASE+T | 製造中 | |
| MAX14932AAWE+T | 製造中 | |
| MAX14932BASE+T | 製造中 | |
| MAX14932BAWE+T | 製造中 | |
| MAX14932CASE+T | 製造中 | |
| MAX14932DAWE+T | 製造中 | |
| MAX14932FASE+T | 製造中 | |
| MAX14932FAWE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX14932に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める