MAX14922
製造中ハイサイドスイッチコントローラ、電流制限内蔵
非常に堅牢なハイサイドコントローラ、モーター保持ブレーキアプリケーションに最適
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.45
Viewing:
製品情報
- 動作電源範囲:+9V~+70V
- リニアレギュレータ内蔵:5V / 50mA
- 動作周囲温度範囲:-40℃~+125℃
- 16-TQFNパッケージ(3mm × 3mm、0.5mmピッチ)
- 堅牢な設計機能
- -70Vまでのクランピングによる超高速誘導性負荷ターンオフ
- 電源に無関係の誘導性クランピング
- 低RON FETに対応:Qg (合計) = 50nC
- 外部FETターンオン伝播遅延:20µs以下
- 過電流時のアクティブ電流制限制御
- フォルト監視診断機能
- 過電流検出出力
- 高電源電圧表示
- 柔軟な電源または負荷電圧モニタ
- 低電圧ロックアウト
- 過熱警告およびサーマルシャットダウン保護
- デバイスレディ表示
MAX14922は、グランド接続された負荷のスイッチング用の産業用ハイサイドスイッチを実装するためのハイサイド、nチャネルFETコントローラです。MAX14922デバイスは外部nMOSパワートランジスタを制御し、+9V~+70Vの電源範囲の低RONハイサイドスイッチアプリケーションを可能にします。
高電圧TVSダイオードの使用による誘導性負荷の高速ターンオフが可能で、最大-70V (max)の電圧クランプを実現します。グランド接続されたTVSダイオードによって、非常に高い誘導エネルギーのクランプが可能です。負荷電流は、検出抵抗を介してユーザー定義の値に制限されます。外部FETの過負荷保護は、自動再試行タイミング機能を使用して、ユーザーが選択したコンデンサ(tBLANK入力のCBLANK)による定義に従って、またはオプションで外付けのタイミング制御を使用して実現されます。MAX14922は内部にコンパレータを備え、ユーザーが選択したスレッショルドによるハイサイドスイッチ出力または電源入力電圧の監視を実現します。内蔵のチャージポンプは、20kHz~50kHzの範囲で低RON FET使用時の高速スイッチングレートを可能にします。MAX14922は、16-TQFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供されます。MAX14922デバイスは、-40℃~+125℃の動作温度範囲での動作が保証されています。アプリケーション
- 産業用デジタル出力
- ハイサイドスイッチ
- モーター保持ブレーキ
- リレーおよびソレノイドドライバ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14922ATE+ | LFCSP | ||
| MAX14922ATE+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX14922ATE+ | 製造中 | |
| MAX14922ATE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。