MAX1489E
製造中±15kV ESD保護、クワッド、低電力RS-232ラインレシーバ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.70
Viewing:
製品情報
- ESD保護:
- ±15kV—ヒューマンモデル
- ±8kV—IEC 1000-4-2、接触放電
- ±15kV—IEC 1000-4-2、エアギャップ放電
- ESD発生中もラッチアップなし
- 低消費電流:350µA
- 入力ヒステリシスおよびタイムドメイン・フィルタ リングにより外部フィルタリングを排除
- 安定した入力スレッショルド
- MC1489、MC14C89、SN75189、SN75C189、DS1489およびDS14C89とピンコンパチブル
MAX1489Eは、過酷な環境におけるEIA/TIA-232、EIA/TIA-562およびCCITT V.28通信用に設計されたクワッドのローパワーラインレシーバです。各レシーバ入力は±15kVの静電放電(ESD)ショックに耐えられるよう保護されています。入力範囲は±25Vで、ヒステリシスとタイムドメイン・フィルタリング機能を備えています。出力はTTLおよびCMOSコンパチブルです。MAX1489Eは120kbpsのデータレートが保証されています。消費電流は350µA (typ)です。
MAX1489EはMC1489、MC14C89、SN75189、SN75C189、DS1489およびDS14C89とピンコンパチブルです。14ピンプラスチックDIPおよびSOパッケージで供給されています。
アプリケーション
- IEC 1000-4-2 (旧IEC 801-2)または±15kV ESD保護準拠機器
- データ端末装置(DTE)とデータ回線終端装置(DCE)のインタフェース
- モデム
- PCマザーボード
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1489ECPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX1489ECSD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX1489ECSD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX1489EEPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX1489EESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX1489EESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX1489ECSD+ | 製造中 | |
| MAX1489ECSD+T | 製造中 | |
| MAX1489EESD+ | 製造中 | |
|
8 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
| MAX1489EESD+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。