MAX1487
製造中低電力、スルーレート制限、RS-485/RS-422トランシーバ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.34
Viewing:
製品情報
- 低消費電力によって発熱を最小限に抑え、システムコストを削減
- 自己消費電流:120µA~500µA
- シャットダウン電流:0.1µA
- 単一電源電圧:5V
- スルーレート制限されたドライバ(MAX483/MAX487/MAX488およびMAX489)
- データレート:最大250kbps
- データレート(無制限のドライバ):最大2.5Mbps
- 内部保護によってシステムの堅牢性を強化
- 短絡電流制限されたドライバ
- サーマルシャットダウン内蔵
- 入力オープン回路に対するレシーバのフェイルセーフ
- ロジックハイを保証
- 1/4ユニット負荷(MAX487/ MAX1487のみ)によって最大128のデバイスを1つのバスに接続可能
- レシーバ入力抵抗:48kΩ
MAX481、MAX483、MAX485、MAX487~MAX491、およびMAX1487は、RS-485およびRS-422通信用の低電力トランシーバです。各デバイスは1つのドライバと1つのレシーバを備えています。
アプリケーション
- 産業用制御ローカルエリアネットワーク
- レベルトランスレータ
- 低電力RS-422トランシーバ
- 低電力RS-485トランシーバ
- EMIに敏感な機器用トランシーバ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1487CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX1487CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX1487CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX1487CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX1487CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX1487EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX1487ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX1487ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。