MAX14770E
製造中±35kV、高ESD PROFIBUS RS-485トランシーバ
業界最高ESD保護PROFIBUS DPトランシーバ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.65
Viewing:
製品情報
- 内蔵保護機能によって堅牢性を向上
- ±35kV HBM ESD (JEDEC JS-001-2012規格)
- ±12kV接触放電ESD (IEC 61000-4-2規格)
- ±15kV気中放電ESD (IEC 61000-4-2規格)
- 真のフェイルセーフレシーバによってレシーバ入力の短絡やオープン時の誤った遷移を防止
- ホットスワップによって電源投入時または活線挿入時の誤った遷移を排除
- 短絡保護を備えた出力
- サーマルシャットダウン回路で過度の電力損失を防止
- 低電流によって消費電力を削減
- シャットダウン電流:15µA
- 消費電流:2.5mA (無負荷時、typ)
- 最小20MbpsデータレートでProfibus準拠
- バス上に最大128のトランシーバを接続可能
- 小型8ピンTDFN (3mm x 3mm)で-40℃~+125℃の自動車用温度範囲
MAX14770Eは、PROFIBUS DPおよびRS-485アプリケーション用のハーフデュープレックス、±35kV高ESD保護、20Mbpsトランシーバです。また、このデバイスはRS-422/V.11通信にも使用することができます。MAX14770Eは、IEC 61158-2、TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A、V.11、およびX.27規格に適合するように設計されています。
MAX14770Eは、8ピンSOおよび8ピンµMAX®パッケージで提供され、拡張温度範囲での動作が保証されています。また、小型TDFN (3mm x 3mm)パッケージでも提供され、自動車用(-40℃~+125℃)温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 産業用フィールドバス
- マシンエンコーダ
- モーションコントローラ
- PROFIBUS DPネットワーク
- RS-485ネットワーク
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14770EATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX14770EATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX14770EESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14770EESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14770EGSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14770EGSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX14770EGUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX14770EGUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX14770EATA+ | 製造中 | |
| MAX14770EATA+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX14770EATA+ | 製造中 | |
| MAX14770EATA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX14770EATA+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX14770EESA+ | 製造中 | |
| MAX14770EESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX14770EESA+T | 製造中 | |
| MAX14770EGSA+T | 製造中 | |
|
5 1, 2020 - 1702R ASSEMBLY |
||
| MAX14770EGSA+ | 製造中 | |
| MAX14770EGSA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。