MAX1450

発売前

低コスト、ピエゾ抵抗センサ用、精度1%の信号コンディショナ

1%精度までセンサをデジタル補償

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 1%センサ信号処理
  • 外部のトリム抵抗、ポテンショメータまたはDACに保存した係数を使用してセンサ誤差を補正
  • オフセット、オフセットTC、FSO、FSO TCおよびFSO直線性を補償
  • レイルトゥレイルアナログ出力
  • センサ励磁用プログラマブル電流ソース
  • 高速信号パスセトリング時間(1ms以下)
  • 10mV/V~30mV/Vのセンサ出力に対応
  • 完全アナログ信号経路
  • PGA、電流ソース含む

MAX1450は、圧電抵抗センサのキャリブレーションおよび温度補償用として最適化されたセンサシグナルコンディショナです。このデバイスには、センサ励磁用調整可能な電流ソースおよび3ビットプログラマブルゲインアンプ(PGA)が含まれています。合計誤差率がセンサ本来の再現性誤差の1%以内となっているMAX1450は、外部のトリム抵抗、ポテンショメータまたはD/Aコンバータ(DAC)を介して、シリコン圧電抵抗センサのオフセット、フルスパン出力(FSO)、オフセット温度係数、FSO温度係数、およびFSO非直線性を補償します。

MAX1450は、単一の温度点に誤差分布が密集するセンサを補償できるため、低コスト、中間精度のアプリケーションに適しています。このデバイスは、ポピュラーな圧電抵抗センサ用として最適化されていますが、ストレインゲージ等の抵抗センサ用として利用することもできます。

アプリケーション

  • 油圧装置
  • 多種多様な絶対圧(MAP)センサー
  • 圧電抵抗式圧力および加速トランスデューサおよびトランスミッタ

MAX1450
低コスト、ピエゾ抵抗センサ用、精度1%の信号コンディショナ
MAX1450:ファンクションダイアグラム
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
ADC/DACコンボ・コンバータ 1
MAX1455 最終販売 低コスト高精度センサー信号コンディショナ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1450EVKIT

MAX1450の評価キット

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 基板上に使いやすいテストポイントを提供
  • (室温で)キャリブレーションされたLucas NovaSensor圧力センサを装備
  • 完全実装済み、試験済み
  • 多くの主要なセンサパッケージをサポート

製品詳細

MAX1450の評価キット(EVキット)は、MAX1450を使用したシリコンピエゾ抵抗センサのキャリブレーションと温度補償の実証を可能にします。本キットは実装済み、試験済みのPCBおよび室温でキャリブレーションされたLucas NovaSensor®圧力センサで構成されています。圧力センサパッケージは、他にも主要なものをサポートしています。本基板は、複数回転のポテンショメータと構成スイッチを使用しており、センサのキャリブレーションと温度補償を1%精度で行うことができます。

MAX1450EVKIT
MAX1450の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品