MAX13483E
外部/内部プルアップ抵抗器付き、±15kV ESD保護USB トランシーバ
Viewing:
製品情報
MAX13481E/MAX13482E/MAX13483Eは±15kV ESD保護、USB準拠トランシーバで、低電圧ASICとUSBデバイスをインタフェースします。これらのトランシーバは、フルスピード(12Mbps)動作時にUSB 2.0に完全準拠しています。また、これらのトランシーバは最低1.6VのVLで動作し、低電圧ASICとコンパチブルです。
MAX13481E/MAX13482E/MAX13483Eは、ロジックで選択可能な電流消費を低減するサスペンドモードを備えています。±15kV ESD回路を内蔵しているため、D+およびD-バス接続が保護されます。
MAX13481E/MAX13482E/MAX13483Eは拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で動作し、16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- PDA
ドキュメント
最新のディスカッション
MAX13483Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める