MAX13448E
製造中±80Vフォルト保護、フルデュープレックスRS-485トランシーバ
業界初、±80Vフォルト保護、フルデュープレックスRS-485トランシーバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
製品情報
- RS-485のI/Oポートで±80Vのフォルト保護
- 真のフェイルセーフのレシーバ
- DEはホットスワップ入力構成
- RS-485 I/OポートのESD保護:±8kVヒューマンボディモデル
- スルーレート制限によるエラーフリーのデータ伝送
- 1/8ユニット負荷によりバス上に最大256個のトランシーバを接続可能
- コモンモード入力電圧範囲:-7V~+12V
- 動作電源電圧:+3.0V~ ±+5.5V
- 14ピンSOパッケージで提供
フルデュープレックスRS-485トランシーバのMAX13448Eは、最大±80V (グランドに対して)までフォルト保護された入力および出力を特長としています。このデバイスは、+3.0V~+5.5V電源で動作し、真のフェイルセーフ回路を備えており、レシーバ入力がオープンまたはショートの際の、ロジックハイのレシーバ出力を保証します。これによって、すべてのトランスミッタがディセーブルになると、終端バスのすべてのレシーバ出力がロジックハイを出力可能となります。
MAX13448Eは、EMIを最小限に抑え、不適切に終端されたケーブルによって発生する反射を低減するスルーレート制限ドライバを備えており、+5Vの電源で最大500kbps、+3.3Vの電源で250kbpsのデータ速度で、エラーフリーのデータ送信が可能となります。
MAX13448Eはホットスワップ機能を備えており、電源投入または活線挿入時のバスの誤った遷移をなくします。ドライバおよびレシーバは、それぞれアクティブハイおよびアクティブローイネーブルを特長としており、方向制御として機能するために外部で互いに接続可能です。
MAX13448Eは1/8ユニット負荷のレシーバ入力インピーダンスを特長としており、バス上に最大256個のトランシーバを接続することができます。すべてのドライバ出力はヒューマンボディモデルで±8kVまでのESD保護がなされています。MAX13448Eは14ピンSOパッケージで提供されており、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- HVACコントロールシステム
- 産業用制御システム
- モータドライバ制御システム
- ユーティリティメータ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX13448EESD+ | 14-Lead SOIC (3.9mm x 8.65mm x 1.55mm) | ||
| MAX13448EESD+T | 14-Lead SOIC (3.9mm x 8.65mm x 1.55mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX13448EESD+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。